Informations – Diagnostikdaten

Index 80nE*** AI Internal data (für 0 ≤ n ≤ 1)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80nE:0

AI Internal data

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x01 (1dez)

80nE:01

ADC raw value

ADC Rohwert

UINT16

RO

-

***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016

Index F000*** Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

Max. Kanalanzahl der Klemme

***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016

Index F008*** Code word

Index

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016

Index F009*** Password protection

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F009:0

Password protection

Passwortschutz user calibration

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

***) bei EL31xx, siehe Hinweis

Index F010*** Module list (für 1 ≤ n ≤ 4, von Kanalanzahl abhängig)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F010:0

Module list

Maximaler Subindex

UINT8

RW

0x0n

F010:0n

SubIndex 00n

Analog Input Profil (300)

UINT32

RW

0x0000012C (300dez)

***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016