EL3182

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Run | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Error | rot | EtherCAT-Kommunikationsfehler | |
Error 1/ 2 | rot | Fehleranzeige bei Drahtbruch oder bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches von Kanal 1/ 2 | |
HART 1/ 2 | grün | aus | Keine HART Kommunikation |
an | HART Kommunikation aktiv | ||
HART-Error | rot | HART-Kommunikationsfehler |
Anschlussbelegung EL3182
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
I1 | 1 | Eingang Kanal 1 |
Uv1 | 2 | Sensor Versorgung (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
GND | 3 | GND (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
S | 4 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
I2 | 5 | Eingang Kanal 2 |
Uv2 | 6 | Sensor Versorgung (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
GND | 7 | GND (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
S | 8 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
Hinweis: auch das Anbinden von extern gespeisten Sensoren ist wie folgt möglich:
Anschluss von (+)Sensor auf I1/ I2 und (-)Sensor auf GND. Uv1/ Uv2 werden dann nicht für die Sensorversorgung genutzt.
Bei der EL6184 ist diese Anschlussart vorgesehen – sie ist nur für die Anbindung von extern gespeisten Sensoren gedacht (Funktionalität beschränkt auf das auslesen der HART-Werte).