Datenstrom und Korrekturberechnung

Im unteren Flussdiagramm (Abb. Darstellung des Datenstroms EL30xx) ist der Datenstrom der EL30xx (Verarbeitung  der Rohdaten, sowie die Überprüfung und Korrektur der Prozessdaten beim Erreichen der Grenzwerte) anschaulich dargestellt.

Datenstrom und Korrekturberechnung 1:Abb.220: Darstellung des Datenstroms EL30xx

Die Korrekturberechnung von den Rohwerten zu den Ausgabewerten beim Überschreiten der Grenzbereiche wird in den Abbildungen:

Datenfluss mit Korrekturberechnung EL300x

Datenfluss mit Korrekturberechnung EL301x, EL304x

Datenfluss mit Korrekturberechnung EL302x, EL305x

Datenfluss mit Korrekturberechnung EL306x

dargestellt.

EL300x

+/- 10 V

Datenstrom und Korrekturberechnung 2:Abb.221: Datenfluss mit Korrekturberechnung EL300x

EL301x, EL304x

0...20 mA

Datenstrom und Korrekturberechnung 3:Abb.222: Datenfluss mit Korrekturberechnung EL301x, EL304x

EL302x, EL305x

4...20 mA

Datenstrom und Korrekturberechnung 4:Abb.223: Datenfluss mit Korrekturberechnung EL302x, EL305x

EL306x

0...10 V/0...30 V

Datenstrom und Korrekturberechnung 5:Abb.224: Datenfluss mit Korrekturberechnung EL306x