Prozessdaten

Die EL30xx-Klemmen bieten je Analogkanal zwei verschiedene Prozessdaten zur Übertragung an: den Analogwert Value (16 Bit) und Statusinformationen Status (16 Bit). Die Übertragung einzelner Statusinformationen wie auch einzelner Kanäle können im Reiter ProcessData deaktiviert werden. Diese Änderungen sind nach Aktivierung und EtherCAT-Neustart bzw. einem Reload wirksam.

Zwei Prozessdatenarten stehen bei der EL30xx zur Auswahl:

Am Beispiel der EL3002 (zwei Kanäle +/-10 V) werden im Folgenden die Einstellungen erläutert. Die Angaben sind gültig für TwinCAT 2.11 ab Build 1544 und XML-Revision ab EL30xx-0000-0017.

Interpretation Value- & Status-Variable

Prozessdaten 1:Abb.208: Default-Prozessdaten der EL3002-0000-0017

Die Klartextdarstellung der Bitbedeutungen des Status-Word ist insbesondere bei der Inbetriebnahme, aber auch zur Verlinkung mit dem PLC-Programm hilfreich.
Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden (B).

Um in der Online-Anzeige (C) ebenfalls die Bitbedeutungen in Klartext lesen zu können, können mit dem Button Show Sub Variables

Prozessdaten 2:Abb.209: Show Sub Variables

allgemein alle Untervariablen angezeigt werden, so auch die Strukturinhalte des Status-Word, s. Abb. Anzeige Untervariablen der EL3002-0000-0017 ab TwinCAT 2.11 build 1544.

Prozessdaten 3:Abb.210: Anzeige Untervariablen der EL3002-0000-0017 ab TwinCAT 2.11 build 1544

Status-Wort

Das Status-Wort (SW) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.

Bit

SW.15

SW.14

SW.13

SW.12

SW.11

SW.10

SW.9

SW.8

Name

TxPDO Toggle

TxPDO State

-

-

-

-

-

-

Bit

SW.7

SW.6

SW.5

SW.4

SW.3

SW.2

SW.1

SW.0

Name

-

ERROR

Limit 2

Limit 1

Overrange

Underrange

Legende

Bit

Name

Beschreibung

SW.15

TxPDO Toggle

1bin

Toggelt mit jedem neuen analogen Prozesswert

SW.14

TxPDO State

1bin

TRUE bei internem Fehler

SW.6

ERROR

1bin

Allgemeines Fehlerbit, wird zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt

SW.5

Limit 2

1bin

Siehe Limit

SW.4

1bin

SW.3

Limit 1  

1bin

Siehe Limit

SW.2

1bin

SW.1

Overrange

1bin

Analoges Eingangssignal liegt über der oberen zul. Schwelle für diese Klemme

SW.0

Underrange

1bin

Analoges Eingangssignal liegt unter der oberen zul. Schwelle für diese Klemme