Informations- und Diagnose-Daten

Index 90n0 AI Internal Data Ch.1…8 (für 0 ≤ n ≤ 7)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

90n0:0

AI Internal Data

Max. Subindex

UINT8

RO

0x1B (27dez)

90n0:02

ADC Raw Value

ADC Rohdaten, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:03

Value After Filter 1

Aktueller Messwert nach Filter 1, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:04

Value After Interface

Aktueller Messwert nach Interface-Auswertung, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:05

Value After Vendor Calibration

Aktueller Messwert nach der Hersteller-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:06

Value After User Calibration

Aktueller Messwert nach der Anwender-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:09

Value After Filter 2

Aktueller Messwert nach Filter 2, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0B

Value After User Scale

Aktueller Messwert nach UserScale, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogeingang“

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0C

Actual Positive Peak Hold

Positiver Schleppzeiger, Momentanwert

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0D

Actual Negative Peak Hold

Negativer Schleppzeiger, Momentanwert

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:14

Underrange Error Counter

Zähler für Underrange Fehler

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:15

Overrange Error Counter

Zähler für Overrange Fehler

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:16

Limit 1 Counter Low

Zähler für Ereignisse „Limit 1 Low“

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:17

Limit 1 Counter High

Zähler für Ereignisse „Limit 1 High“

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:18

Limit 2 Counter Low

Zähler für Ereignisse „Limit 2 Low“

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:19

Limit 2 Counter High

Zähler für Ereignisse „Limit 2 High“

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:1A

Tare Value

Aktuell berücksichtigter Tara‑Wert

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:1B

Sampling Rate

Aktuell effektive Sampling‑Rate, [1/sek]

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 90n2 AI Info Data Ch.1…8 (für 0 ≤ n ≤ 7)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

90n2:0

AI Info Data

Max. Subindex

UINT8

RO

0x12 (18dez)

90n2:11

Vendor Calibration Counter

Zähler für Änderungen an den Hersteller-Justagedaten

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:12

User Calibration Counter

Zähler für Änderungen an den Anwender-Justagedaten

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen zum Modular Device Profiles (MDP)

Organisatorische Angaben zu den Profilen in dem Gerät verwendet und in 0xF010 aufgelistet werden

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0008 (8dez)

Index F900 DEV Info Data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F900:0

DEV Info Data

 Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x14 (20dez)

F900:11

Operating Time

siehe Kapitel „Geräte Diagnosefunktionen“

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F900:12

Device Temperature

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

F900:13

Min. Device Temperature

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

F900:14

Max. Device Temperature

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

Index F915 LED Status

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F915:0

LED Status

 Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F915:01

RUN

siehe Kapitel „Geräte Diagnosefunktionen“

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F915:09

OK/Error

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index FB00 DEV Command

Das Command Objekt wird genutzt, um in der Klemme eine Aktion auszulösen. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB00:0

DEV Command

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x03 (3dez)

FB00:01

Request

Kommandowert, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel

OCTET-STRING [2]

RW

0x0000 (0dez)

FB00:02

Status

Kommandostatus, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel

UINT8

RW

0x00 (0dez)

FB00:03

Response

Kommandoantwort, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel

OCTET-STRING [2]

RW

0x00000000 (0dez)