Technische Daten
Analog-Eingang | |||
|---|---|---|---|
Technische Daten | EL3008-0003 | EL3008-0005 | |
Analoge Eingänge | 8 | ||
Funktion | Spannungsmessung | ||
Verdrahtung | 2-Leiter | ||
Massebezug | Kaskadierte Kanäle | ||
Max. Samplingrate | min. 2 ms (max. 500 Sps) je Kanal 1) | ||
Samplingart | Multiplex Ch. 1..8, je ca. 125 µs Delay zwischen Ch n/n+1 | ||
Innenwiderstand | > 8 MΩ | ||
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1,5 kHz (-3 dB, Tiefpass 1.Ordnung) | ||
Einschwingzeit | Filter IIR8 (default): 1 sek typ. (0…90 %) Filter deaktiviert: 2 ms typ. (0…90 %) | ||
Spannungsfestigkeit | je Kanal max. ±13 V gegen AGND (kurzzeitig und permanent) | je Kanal max. ±24 V gegen AGND (kurzzeitig und permanent) | |
Messbereich, nominell (MBEnom) | -3 V … +3 V | -5 V … +5 V | |
Messbereich, technisch (MBEtechn) | -3,22 V … +3,22 V | -5,35 V … +5,35 V | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||
Wandlungsmethode | SAR | ||
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,1 %MBE typ. (bei 25°C ±5°C, sonst < ±0,2 %) 1) | ||
Temperaturkoeffizient TkGain | 35 ppmMBE/K typ. 1) | ||
Temperaturkoeffizient TkOffset | Tbd. | ||
Rauschen | ±0,2 mV / 66 ppmMBE (mit IIR8-Filter) 1) | ||
Kanalübersprechen | typ. < -70 dB 1) | ||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±1 %MBE typ. | ||
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein | ||
1) vorläufige Angabe | |||
Allgemein | |
|---|---|
Technische Daten | EL3008-0003, EL3008-0005 |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | – |
Potenzialtrennung Kanal/E-Bus | Verstärkte Isolierung gemäß EN 61010‑2‑030, EN 60664‑1 Produktionstest 6 kV DC Type Test: 6,4 kV DC / 1 min; 7,4 kV DC / 5 sek |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | - (SGND nicht vorhanden) |
Messkategorie / Überspannungskategorie | 300 V CAT II; mit Berührschutzhaube 1500 V CAT II; nach EN 61010-2-030 Hinweise:
|
Stromaufnahme E-Bus | 190 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | nicht vorhanden |
Min. EtherCAT Zykluszeit | 100 µs |
Besondere Eigenschaften | Kaskadierte Kanäle, Extended Range 107 %, FIR‑/IIR‑Filter aktivierbar |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Konfiguration | Über den EtherCAT‑Master, z. B. TwinCAT |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE, |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Mechanische Eigenschaften | |
|---|---|
Technische Daten | EL3008-0003, EL3008-0005 |
Anschlussart | 10-poliger. PushIn-Anschlussstecker, Wartungsstecker (25 Steckzyklen) Ein-/feindrähtig 0,14...1,5 mm², Abisolierlänge 8 mm mit Aderendhülse 0,28...1,0 mm² Kein Ziehen/Stecken unter Spannung zulässig |
Gewicht | ca. 90 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Betriebstemperatur | 0°C…+55°C |
Lagertemperatur | -25°C…+85°C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Hinweis Montage | 10-poliger Stecker im Lieferumfang Berührschutzhaube ZS9100-0005 im Lieferumfang |
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000 m (gemäß EN 61010-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 oder besser (gemäß EN 61010-1) |