Diagnose im CoE
Die EL2596 hat eine interne Diagnose. Warnungen und Fehler werden auch über die LEDs angezeigt. Die Diagnose kann in den CoE Objekten unter 0xA000 „DOX Diag data Ch. 1“ eingesehen werden.
Abb.231: Diagnose im CoE Objekt 0xA000Für die Versorgungs- und Ausgangsspannung kann das Warnungs- und Fehlerlevel in den CoE Objekten 0x8000:11 – 0x8000:16 angepasst werden.
Bei einem Fehler geht im „DOX Status“ das Bit 0 „Ready to activate“ auf 0. Der LED Ausgang kann dann nicht mehr gesetzt werden. Ein Fehler muss behoben und über eine steigende Flanke am „Reset“-Bit im „DOX Control“ zurückgesetzt werden. Bei einem Reset müssen die Bits „Enable“ und „Output“ unter „DOX Control“ deaktiviert sein.
Objekt | Name | Beschreibung | Korrektur |
|---|---|---|---|
A000:01 | Saturated | Zielspannung kann nicht erreicht werden | Uin erhöhen bzw. Sollstrom verkleinern |
A000:02 | Over temperature | Warnung bei 80 °C Innentemperatur Fehler bei 100 °C Innentemperatur | EL2596 muss abkühlen |
A000:04 | Under voltage (Supply) | Unterversorgung | Uin erhöhen |
A000:05 | Over voltage (Supply) | Überversorgung | Uin verkleinern |
A000:06 | Short circuit | Kurzschluss ist aufgetreten | Prüfen, ob die Last richtig angeschlossen und funktionsfähig ist. (wird nicht bei der Spannungsregelung erkannt) |
A000:07 | Open load | Drahtbruch erkannt | Prüfen, ob die Last richtig angeschlossen und funktionsfähig ist. (wird nicht bei der Spannungsregelung erkannt) |
A000:09 | Misc error | Interner Hardwarefehler |
|
A000:0B | Over voltage (Output) | Überspannung am digitalen Ausgang | Ausgangsspannung verringern |