Bestimmung der Ausgangsparameter
Dieses Kapitel beschreibt eine beispielhafte Parametrierung der EL2596-xxxx. Es wird der Fall betrachtet, dass eine oder mehrere LEDs von der EL2596-xxxx mit einem Konstantstrom im Betriebsmodus „Current Control“ versorgt werden sollen.
Zunächst ist die Vorwärtsspannung UF im Betriebspunkt der LED zu ermitteln. Dazu gibt es im Datenblatt der LED eine Kennlinie, die den Vorwärtsstrom IF in Abhängigkeit von der Vorwärtsspannung UF zeigt. Wird ein anderer Strom als der Nennstrom der Dioden gewünscht, so ist die entsprechende Vorwärtsspannung aus dem Diagramm zu entnehmen, welche die Vorwärtsspannung über den Vorwärtsstrom der Leuchtdiode darstellt.
Für eine Beispielrechnung nehmen wir an, dass der Nennstrom 1 A beträgt, woraus eine Vorwärtsspannung von 2,35 V resultiert.
Mehrere Leuchtdioden vom selben Typ sollen in dem betrachteten Beispiel in Reihe geschaltet werden.
Abb.183: Reihenschaltung von LEDs an der EL2596Dadurch entspricht die resultierende Ausgangsspannung der EL2596 Uout der Anzahl der in Reihe geschalten LEDs multipliziert mit der Vorwärtsspannung UF beim eingestellten Ausgangsstrom IF.

Mit dem eingestellten Ausgangsstrom IF und der Ausgangsspannung lässt sich nun die Ausgangsleistung der EL2596 Pout berechnen:

Für eine unterschiedliche Anzahl an LEDs ergeben sich die folgenden Parameter für die EL2596:
Anzahl LEDs | Vorwärtsstrom IF | Ausgangsspannung Uout | Ausgangsleistung Pout |
|---|---|---|---|
1 | 1 A | 2,35 V | 2,35 W |
4 | 1 A | 9,4 V | 9,4 W |
8 | 1 A | 18,8 V | 18,8 W |
Nachdem die Parameter für die gewünschte Schaltung berechnet wurden, überprüfen Sie ob der Betriebsbereich der EL2596 eingehalten wird. Der Betriebsbereich wird durch drei Parameter begrenzt:
- der maximale kontinuierliche Ausgangsstrom, der durch interne Komponenten begrenzt wird
- die maximale Ausgangsspannung der Klemme, die 28,3 V (Dauerlicht) bzw. 26,8 V (Pulsbetrieb) bei einer maximalen Versorgungsspannung von 28,8 V beträgt
- die maximale Ausgangsleistung von 14,4 W, die mit der internen Verlustleistung korreliert (die interne Verlustleistung kann aus den Infodaten ausgelesen werden CoE-Index 0xF900:13)
Abb.141: Betriebsbereich EL2596 im „Current control“ BetriebsmodusWie der Abbildung zu entnehmen ist liegen die Parameter für eine und vier LEDs innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs der EL2596. Mit acht LEDs wird die maximal zulässige Ausgangsleistung der EL2596 überschritten, die Schaltung ist somit nicht zulässig. Eine Parallelschaltung mehrerer EL2596 zum Zweck der Leistungserhöhung ist aufgrund der internen Schaltung in der EL2596 nicht zulässig.
Die Ausgangsleistung kann reduziert werden, indem der Ausgangsstrom gesenkt wird, bis der zulässige Betriebsbereich der EL2596 eingehalten wird.