Erläuterung der Prozessdaten
Standard digital output (default)
Mit dieser Standard-PDO-Zuordnung können die Ausgänge direkt beschrieben, d. h. die angeschlossenen Aktoren direkt frame-getriggert geschaltet werden.
Die EL2596 (A) verfügt über Ein- und Ausgangsvariablen. Diese sind im Baum aufklappbar sichtbar (A). Sie werden auch in der Detailansicht (B) dargestellt, wenn die entsprechende Anzeigefunktion (C) aktiviert ist.
Die Bitbedeutung d. h. Offsetposition kann dann auch unter Berücksichtigung der Variablengröße (D) der Speicherbelegungsanzeige (E) entnommen werden.
Es kann sowohl der Sammelname z. B. Status wie auch die einzelne Bitvariable wie z. B. Output active verlinkt werden, aber nicht beide zugleich.
Eingangsdaten | |||
---|---|---|---|
Sammelname | Name | Beschreibung / Funktion | Bitposition [0..15] |
Status
| Ready to activate | Die Klemme signalisiert hier ihre Betriebsbereitschaft. Dieses Bit ist 0, wenn ein Fehler vorliegt. Zur Diagnose siehe EL2596-xxxx spezifische Diagnose) | 0 |
Output active | Der Ausgang ist aktiv geschaltet. | 1 | |
Switching operation counter |
| 3 | |
Warning | Es ist ein Warnung aufgetreten -> „Diag data“ (Index 0xA000) auswerten. | 6 | |
Error | Es ist ein Fehler aufgetreten und der Ausgangstreiber ist deaktiviert -> „Diag data“ (Index 0xA000) auswerten. | 7 | |
Digital input | Der Status vom digitalen Eingang wird hier zurückgegeben. | 11 | |
TxPDO Toggle | Wechselt bei jedem Prozessdatenaustausch seinen Zustand. | 15 | |
WcState |
| Sollwert im Betrieb: 0 Jedes Datagramm der EL2596 zeigt hier seinen Bearbeitungszustand an. Dadurch kann die EL2596 auf korrekte Prozessdatenkommunikation überwacht werden. |
|
InputToggle |
|
|
|
State |
| Sollwert im Betrieb: 8 Zustandsanzeige der „EtherCAT State Machine“ |
|
AdsAddr |
| AMS-Adresse des zuständigen EtherCAT-Masters im Format „0.0.0.0.0.0“. Außerdem die für diesen Slave gültige Portnummer. Wird für azyklische Zugriffe zur Laufzeit auf das CoE benötigt. |
|
Ausgangsdaten | |||
---|---|---|---|
Sammelname | Name | Beschreibung / Funktion | Bitposition [0..15] |
Control | Enable | Regelung aktivieren | 0 |
Output | Ausgang aktiv schalten | 1 | |
Input trigger enable | Aktivieren des digitalen Eingangs als Trigger Eingang | 3 | |
Output trigger enable | Aktivieren des digitalen Ausgangs als Trigger Ausgang |
| |
Reset | Rücksetzen eines Fehlers | 7 |
Standard digital output with InfoData
Für genauere Informationen über den Zustand der Aktoren bzw. der Treiberstufe können pro Kanal zwei weitere zyklische Datenworte eingeblendet werden. Die jeweilige Auswahl ist über den entsprechenden Index 0x8002:11 bzw. 0x8002:19 im CoE zu konfigurieren. Wählbar sind unter anderen z. B. die Innentemperatur der Klemme oder der aktuelle Strom durch den angeschlossenen Aktor.
Eingangsdaten | |
---|---|
Name | Beschreibung / Funktion |
Info data 1 | Zusätzliche Kanal-Informationen, Festlegung in 0x8002:11 |
Info data 2 | Zusätzliche Kanal-Informationen, Festlegung in 0x8002:19 |
External trigger input
Zusätzlich zu den Variablen des „Standard digital output“-Betriebs gibt es noch die folgenden Variablen:
Ausgangsdaten | |
---|---|
Name | Beschreibung / Funktion |
Output current | Angabe des Sollstroms für die Stromregelung in der Einheit mA |
Impulse length | Gibt die Länge der Ausgangsimpulse vor. Die Einheit ist 1 µs. Die Auflösung der Zeitangabe kann über CoE-Index 0x8002:31 Pulse resolution 100 ns von 1 µs auf 100 ns reduziert werden. |
Trigger delay | Bestimmt die Länge der Verzögerung vom Zeitpunkt des digitalen Eingangs bis zum Schalten des Ausgangs. Die Einheit ist 1 µs. Die Auflösung der Zeitangabe kann über CoE-Index 0x8002:31 Pulse resolution 100 ns von 1 µs auf 100 ns reduziert werden. |
External trigger input with InfoData
Wie bei den Standard-Daten können auch im „External trigger input“-Betrieb zusätzliche Informationsdaten eingeblendet werden. Siehe oben.
DC Digital output
Bei Distributed-Clocks-Betrieb arbeitet die EL2596 nach Zeitstempelauftrag. Entsprechend ist das Prozessabbild, wie in Abbildung Zusätzliche Prozessdaten bei Distributed-Clocks-Betrieb aufgebaut.
Ausgangsdaten | |
---|---|
Name | Beschreibung / Funktion |
Output current | Angabe des Sollstroms für die Stromregelung in der Einheit mA |
Impulse length | Gibt die Länge der Ausgangsimpulse vor. Die Einheit ist 1 µs. Die Auflösung der Zeitangabe kann über das CoE Objekt 0x8002:31 Pulse resolution 100 ns von 1 µs auf 100 ns reduziert werden. |
DC Start time | 64 Bit Wert des nächsten gewünschten Schaltereignisses. Die Daten der DC-Zeit:
|
DC Digital output with InfoData
Wie beiden Standard-Daten können auch im „DC Digital output“-Betrieb zusätzliche Informationsdaten eingeblendet werden. Siehe oben.
Current control
Zusätzlich zu den Variablen des „Standard digital output“-Betriebs gibt es noch die folgenden Variablen:
Ausgangsdaten | |
---|---|
Name | Beschreibung / Funktion |
Output current | Angabe des Sollstroms für die Stromregelung in der Einheit mA |
Current control with InfoData
Wie bei den Standard-Daten können auch im „Current control“-Betrieb zusätzliche Informationsdaten eingeblendet werden. Siehe oben.
PWM
Zusätzlich zu den Variablen des „Standard digital output“-Betriebs gibt es noch die folgenden Variablen:
Ausgangsdaten | |
---|---|
Name | Beschreibung / Funktion |
PWM duty | Duty Cycle der Pulsweitenmodulation |
PWM with InfoData
Wie bei den Standard-Daten können auch im "PWM"-Betrieb zusätzliche Informationsdaten eingeblendet werden. Siehe oben.
PWM with current
Zusätzlich zu den Variablen des „Standard digital output“-Betriebs gibt es noch die folgenden Variablen:
Ausgangsdaten | |
---|---|
Name | Beschreibung / Funktion |
Output current | Angabe des Sollstroms für die Stromregelung in der Einheit mA |
PWM duty | Duty Cycle der Pulsweitenmodulation |
PWM with current and InfoData
Wie bei den Standard-Daten können auch im „PWM with current“-Betrieb zusätzliche Informationsdaten eingeblendet werden. Siehe oben.
Voltage control
Zusätzlich zu den Variablen des „Standard digital output“-Betriebs gibt es noch die folgenden Variablen:
Ausgangsdaten | |
---|---|
Name | Beschreibung / Funktion |
Output voltage | Angabe der Sollspannung für die Spannungsregelung in der Einheit 0,01 V |
Voltage control with current and InfoData
Wie bei den Standard-Daten können auch im „Voltage control“-Betrieb zusätzliche Informationsdaten eingeblendet werden. Siehe oben.