Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00D21389 (13767561dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL2596 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
|
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01 |
Index 100B Bootloader version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100B:0 | Bootloader version | Bootloader Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | N/A |
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Herstellen der Default-Einstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) | |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf „0x64616F6C“ setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x0A233052 (170078290dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x37 (55dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
... | ... | ... | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:23 | Diagnosis Message 030 | Nachricht 30 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | Timestamp | UINT64 | RO |
|
Index 1401 DOX RxPDO-Par Current
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1401:0 | DOX RxPDO-Par Current | PDO Parameter RxPDO 2 | UINT64 | RO | 0x06 (6dez) |
1401:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 05 16 |
Index 1405 DOX RxPDO-Par Voltage
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1405:0 | DOX RxPDO-Par Voltage | PDO Parameter RxPDO 6 | UINT64 | RO | 0x06 (6dez) |
1405:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 6 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 01 16 |
Index 1600 DOX RxPDO-Map Control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1600:0 | DOX RxPDO-Map Control | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 1 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x02 (Output)) | UINT32 | RO | 0x7000:02, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1600:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x04 (Input trigger enable)) | UINT32 | RO | 0x7000:04, 1 |
1600:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x05 (Output trigger enable)) | UINT32 | RO | 0x7000:05, 1 |
1600:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1600:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x08 (Reset)) | UINT32 | RO | 0x7000:08, 1 |
1600:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
Index 1601 DOX RxPDO-Map Current
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1601:0 | DOX RxPDO-Map Current | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x11 (Output current)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 16 |
Index 1602 DOX RxPDO-Map Impulse length
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1602:0 | DOX RxPDO-Map Impulse length | PDO Mapping RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1602:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x12 (Impulse length)) | UINT32 | RO | 0x7000:12, 32 |
Index 1603 DOX RxPDO-Map Trigger delay
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1603:0 | DOX RxPDO-Map Trigger delay | PDO Mapping RxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1603:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x13 (Trigger delay)) | UINT32 | RO | 0x7000:13, 32 |
Index 1604 DOX RxPDO-Map PWM duty
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1604:0 | DOX RxPDO-Map PWM duty | PDO Mapping RxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1604:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x14 (PWM duty)) | UINT32 | RO | 0x7000:14, 16 |
Index 1605 DOX RxPDO-Map Voltage
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1605:0 | DOX RxPDO-Map Voltage | PDO Mapping RxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1605:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x15 (Output voltage)) | UINT32 | RO | 0x7000:15, 16 |
Index 1606 DOX RxPDO-Map DC start time
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1606:0 | DOX RxPDO-Map DC start time | PDO Mapping RxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1606:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x16 (DC Start time)) | UINT32 | RO | 0x7000:16, 64 |
Index 1607 DOX RxPDO-Map Trigger out delay
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1607:0 | DOX RxPDO-Map Trigger out delay | PDO Mapping RxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1607:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (DOX Outputs Ch.1), entry 0x17 (Trigger out delay)) | UINT32 | RO | 0x7000:17, 16 |
Index 1A00 DOX TxPDO-Map Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | DOX TxPDO-Map Status | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x01 (Ready to activate)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x02 (Output active)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x04 (Switching operation counter)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 3 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x07 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x08 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:08, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x0C (Digital input)) | UINT32 | RO | 0x6000:0C, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
Index 1A01 DOX TxPDO-Map Synchron info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | DOX TxPDO-Map Synchron info data | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x11 (Info data 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DOX Inputs Ch.1), entry 0x12 (Info data 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:06 | Subindex 006 | 6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:07 | Subindex 007 | 7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Get Cycle Time |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |