Betriebsstunden- und Schaltzyklenzähler

Die Klemme zählt intern die Einschaltdauer (Index 0x9000:11) (Auflösung: 1 Minute, Genauigkeit: ca. 50 µs) und die Anzahl der Schaltzyklen (Index 0x9000:12) der angeschlossenen Last. Diese Werte werden zyklisch alle 15 Minuten im internen Speicher abgelegt, wenn "Enable automatic saving of counter" (Index 0x8002:06) aktiviert ist.

Applikatorisch kann es eventuell notwendig sein, dass dieses Speichern auch azyklisch ausgelöst werden muss. Hierzu kann der Anwender das "Command" Objekt (Index FB00) verwenden. Mit den Kommandos 0x0001 und 0x0002 können die beiden Zähler gespeichert bzw. gelöscht werden.