Profilspezifische Objekte
Index 6000 DOX Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | DOX Inputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6000:01 | Ready to activate | Treiberstufe ist bereit zur Aktivierung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Output active | Ausgang ist Aktiviert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Warning | eine Warnung ist aufgetreten (siehe Index App0) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:08 | Error | ein Fehler ist aufgetreten (siehe Index App0) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0C | Digital input | digitaler Eingang | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Toggle Bit | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Info data 1 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8001:11) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:12 | Info data 2 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8001:19) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 7000 DOX Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | DOX Outputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
7000:02 | Output | aktiviert die Ausgangsstufe | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04 | Input trigger enable | aktiviert die Trigger-Funktion des digitalen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:08 | Reset | alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Output current | variable Vorgabe des Ausgangsstroms (Einheit: 1 mA) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:12 | Impulse length | variable Vorgabe der Länge des Ausgabeimpulses (Einheit: 1 µs) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7000:13 | Trigger delay | variable Vorgabe der Verzögerung des Trigger-Eingangs (Einheit: 1 µs) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 DOX Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | DOX Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
8000:02 | Hold current | Nennstrom (Einheit: 1 mA) | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8000:03 | Supply voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) (Einheit: 0,01 V) | UINT16 | RW | 0x0960 (2400dez) |
8000:04 | Output voltage | Nominale Ausgangsspannung (Lastspannung) (Einheit: 0,01 V) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8000:09 | Pulse on time (max.) | maximale Länge des Ausgabeimpulses (Einheit: 1 µs) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8000:0A | Pulse off time (min.) | minimale Länge der Impulspause (Einheit: 1 µs) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8000:0B | Trigger delay (switch on) | Vorgabe der Verzögerung des Trigger-Eingangs (Einheit: 1 µs) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8000:11 | Warning level (supply voltage) | Warn-Schwelle der Versorgungsspannung (Einheit: 1%) | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
8000:12 | Error level (supply voltage) | Fehler-Schwelle der Versorgungsspannung (Einheit: 1%) | UINT8 | RW | 0x14 (20dez) |
8000:13 | Warning level (output voltage) | Warn-Schwelle der Ausgangsspannung (Einheit: 1%) | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
8000:14 | Error level (output voltage) | Fehler-Schwelle der Ausgangsspannung (Einheit: 1%) | UINT8 | RW | 0x14 (20dez) |
Index 8001 DOX Controller Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | DOX Controller Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
8001:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8001:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8001:03 | Kd factor (curr.) | Kd-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8002 DOX Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8002:0 | DOX Features Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x32 (50dez) | |
8002:04 | Enable emergency flash | Aktivierung der Notfall-Blink-Routine | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8002:05 | Enable automatic reset on error | automatisches Löschen eines Fehlers aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8002:06 | Enable automatic saving of counter | automatische Speicherung der internen Zähler aktiviert (Betriebsstunden, Schaltzyklen) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8002:11 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1": | UINT8 | RW | 0x07 (7dez) | |
0 | Status word | |||||
7 | Output voltage | |||||
8 | Output current | |||||
101 | Internal temperature | |||||
104 | Supply voltage | |||||
105 | Supply current | |||||
8002:19 | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2": | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) | |
0 | Status word | |||||
7 | Output voltage | |||||
8 | Output current | |||||
101 | Internal temperature | |||||
104 | Supply voltage | |||||
105 | Supply current | |||||
8002:30 | Invert digital input | Aktiviert die Invertierung des digitalen Eingangs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8002:32 | Function for input | Funktionswahl des digitalen Eingangs: | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Normal Input | |||||
1 | Hardware enable | |||||
2 | Trigger Input | |||||
3 | Trigger Input (Watchdog disabled) | |||||
Index 8003 DOX Flash timing Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8003:0 | DOX Flash timing Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
8003:01 | ON-Time 1 | Länge der ON-Time 1 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:02 | OFF-Time 1 | Länge der OFF-Time 1 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:03 | ON-Time 2 | Länge der ON-Time 2 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:04 | OFF-Time 2 | Länge der OFF-Time 2 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:05 | ON-Time 3 | Länge der ON-Time 3 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:06 | OFF-Time 3 | Länge der OFF-Time 3 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:07 | ON-Time 4 | Länge der ON-Time 4 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:08 | OFF-Time 4 | Länge der OFF-Time 4 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:09 | ON-Time 5 | Länge der ON-Time 5 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:0A | OFF-Time 5 | Länge der OFF-Time 5 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:0B | ON-Time 6 | Länge der ON-Time 6 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8003:0C | OFF-Time 6 | Länge der OFF-Time 6 (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 800F DOX Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
800F:0 | DOX Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
800F:01 | Offset (output voltage) | Hersteller - Offset-Ablgeich der Ausgangsspannung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:02 | Gain (output voltage) | Hersteller - Gain-Ablgeich der Ausgangsspannung | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
800F:03 | Offset (output current) | Hersteller - Offset-Ablgeich des Ausgangsstromes | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:04 | Gain (output current) | Hersteller - Gain-Ablgeich der Ausgangsstromes | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 9000 DOX Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9000:0 | DOX Info data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
9000:01 | Status word | Statuswort (siehe Index App0) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:08 | Output voltage | aktuelle Ausgangsspannung (interner Messpunkt, Einheit: 0,01 V) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:09 | Output current | aktueller Ausgangsstrom (interner Messpunkt, Einheit: 1 mA) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:11 | Operating hour counter | Betriebsstundenzähler der angeschlossenen Last (Einheit: 1 Minute) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:12 | Switching operation counter | Schaltzyklenzähler der angeschlossenen Last | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A000 DOX Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | DOX Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
A000:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:04 | Under voltage (Supply) | Versorgungsspannung zu klein | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:05 | Over voltage (Supply) | Versorgungsspannung zu gross | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:06 | Short circuit | Kurzschluss/Überstrom der Treiberstufe | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:09 | Misc error | Innentemperatur der Klemme ist größer als 100°C oder Ausgangsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:0A | Under voltage (Output) | Ausgangsspannung zu klein | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:0B | Over voltage (Output) | Ausgangsspannung zu groß | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Profile 210 | UINT32 | RW | 0x000000D2 (210dez) |
Index F600 DC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F600:0 | DC Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F600:01 | Feedback | zurückgelesener Ausgabewert (Bit 0: Index 0x6000:02) | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index F700 DC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F700:0 | DC Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
F700:01 | Activate | Mit diesem Byte wird durch den Übergang 0 --> 3 ein neuer Startzeitpunkt in der Klemme aktiviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F700:03 | Start time | Startzeitpunkt des nächsten, gewünschten Schaltereignisses | UINT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
Index F80F DOX Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | DOX Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
F80F:01 | PWM Frequency | Zwischenkreisfrequenz (Einheit: 1 Hz) | UINT32 | RW | 0x0001D4C0 (120000dez) |
F80F:02 | Deadtime | Totzeit der Pulsweitenmodulation | UINT16 | RW | 0x0652 (1618dez) |
F80F:03 | Deadtime space | Duty Cycle Begrenzung | UINT16 | RW | 0x0206 (518dez) |
F80F:04 | Warning temperature | Schwelle der Temperaturwarnung (Einheit: 1°C) | INT8 | RW | 0x50 (80dez) |
F80F:05 | Switch off temperature | Abschalttemperatur (Einheit: 1°C) | INT8 | RW | 0x64 (100dez) |
F80F:06 | Analog trigger point | Triggerpunkt der AD-Wandlung | UINT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
F80F:07 | SYNC 0 shift time | Offset des SYNC0-Impulses | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index F900 DOX Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | DOX Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
F900:01 | Software version (driver) | Softwareversion der Treiberkarte | STRING | RO |
|
F900:02 | Internal temperature | interne Klemmentemperatur (Einheit: 1°C) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F900:05 | Supply voltage | Versorgungsspannung (Einheit: 0,01 V) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:06 | Supply current | Gesamtstrom der Versorgungsspannung (Einheit: 1 mA) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index FB00 DOX Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | DOX Command | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) | ||
FB00:01 | Request | 0x0001 | Save operating hour counter | manuelles Speichern des Betriebsstundenzählers | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
0x0002 | Delete operating hour counter | manuelles Löschen des Betriebsstundenzählers | |||||
0x0103 | Calibrate | führt eine interne Kalibrierung durch, der Wert der aktuellen Ausgangsspannung (Index 0x9000:08) wird in die konfigurierte Ausgangsspannung (Index 0x8000:04) übertragen | |||||
0x1000 | Clear diag history | löscht die Diag History | |||||
0x1100 | Get build number | Auslesen der Build-Nummer | |||||
0x1101 | Get build date | Auslesen des Build-Datums | |||||
0x1102 | Get build time | Auslesen der Build-Zeit | |||||
0x8000 | Software reset | Software-Reset durchführen (Hardware wird mit der aktuellen CoE-Konfiguration neu Initialisiert) | |||||
FB00:02 | Status | 0 | Finished, | Kommando ohne Fehler und ohne Antwort (Response ) beendet | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
1 | Finished, | Kommando ohne Fehler und mit Antwort beendet | |||||
2 | Finished, | Kommando mit Fehler und ohne Antwort beendet | |||||
3 | Finished, | Kommando mit Fehler und mit Antwort beendet | |||||
255 | Executing | Kommando wird ausgeführt | |||||
FB00:03 | Response | abhängig vom Request | OCTET-STRING[4] | RO | {0} | ||