Hinweise für die Inbetriebnahme
- Beachten Sie, dass eine richtige Darstellung der LEDs nur im EtherCAT State OP möglich ist. Wechselt die Klemme in einen anderen Zustand oder fällt die feldseitige Spannungsversorgung weg, so wird kein Frame mehr gesendet. Es ist möglich, dass ein letzter gesendeter Frame aufgrund von Störungen fehlerhaft ist. Dieser Fehler wird anliegen, bis die Klemme wieder im OP ist und neue Daten gesendet werden.
- Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen über das CoE Objekt 0x1011:01 Restore default parameters ist nur im PREOP State möglich.
- Um Störungen und damit eine falsche Anzeige der Pixel zu minimieren, empfehlen wir den Einsatz eines externen Filters
- Der zyklische Frame Output ist standardmäßig im CoE Objekt 0x80p0:02 Enable Cyclic Frame Output aktiviert. Dabei werden alle 250 ms die Daten aus dem Framebuffer an den Streifen gesendet. Dadurch werden alle Daten aus dem Framebuffer zyklisch ohne einen zusätzlichen Befehl gesendet.
Weiterführende Informationen