Anschluss

Schließen Sie vor der Inbetriebnahme in TwinCAT die Klemme wie folgt an:

  1. Versorgen Sie die EL2574 über die Powerkontakte mit 24 VDC.
  2. Schließen Sie die Datenleitung (und Clock-Leitung) an die entsprechenden Klemmstellen an.
  3. Schließen Sie die LED-Versorgung über die Klemme oder direkt an die LEDs an (siehe dabei Hinweis aus Kapitel „Versorgung der angeschlossenen LEDs“). Beachten Sie hierbei, dass die Klemme nur als Rangierschiene dient.
Anschluss 1:

Hinweise zum Anschluss

  • Stellen Sie sicher, dass die Versorgung der LED dasselbe 0 V-Potential hat wie der 0 V-Powerkontakt, da dieser die Bezugsmasse der Klemme darstellt. Der 0 V-Powerkontakt ist außerdem intern mit den Klemmenstellen GND verbunden.
  • Zum Anschluss der LED sind geschirmte Kabel zwingend erforderlich.
  • Für eine stabile Datenübertragung sollten die Daten- und Versorgungsleitungen für die LED möglichst kurz gehalten und nicht an schaltenden Elementen vorbeigeführt werden.