LEDs und Anschlussbelegung
Abb.4: EL2574 AnschlussbelegungEL2574 - Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
Ext. 5 … 24 V | 1 | 5 … 24 V Versorgungsspannung für die LEDs (Spannung abhängig von der verwendeten LED; |
Ausgang 1 | 2 | Datenausgang 1 |
GND | 3 | Masse der LED-Versorgungsspannung |
Ext. 5 … 24 V | 4 | 5 … 24 V Versorgungsspannung für die LEDs (Spannung abhängig von der verwendeten LED; |
Ausgang 3 | 5 | Datenausgang 3 |
GND | 6 | Masse der LED-Versorgungsspannung |
Ext. 5 … 24 V | 7 | 5 … 24 V Versorgungsspannung für die LEDs (Spannung abhängig von der verwendeten LED; |
GND | 8 | Masse der LED-Versorgungsspannung |
Ext. 5 … 24 V | 9 | 5 … 24 V Versorgungsspannung für die LEDs (Spannung abhängig von der verwendeten LED; |
Ausgang 2 / CLK | 10 | Datenausgang 2 / Clock-Ausgang 1 |
GND | 11 | Masse der LED-Versorgungsspannung |
Ext. 5 … 24 V | 12 | 5 … 24 V Versorgungsspannung für die LEDs (Spannung abhängig von der verwendeten LED; |
Ausgang 4 / CLK | 13 | Datenausgang 4 / Clock-Ausgang 2 |
GND | 14 | Masse der LED-Versorgungsspannung |
Ext. 5 … 24 V | 15 | 5 … 24 V Versorgungsspannung für die LEDs (Spannung abhängig von der verwendeten LED; |
GND | 16 | Masse der LED-Versorgungsspannung |
Hinweis | ||
![]() | Hinweise zum Anschluss beachten! Beachten Sie die Angaben und Hinweise im Kapitel „Montage und Verdrahtung“ sowie im Kapitel „Anschluss“! | |
EL2574 - LEDs
Abb.5: EL2574 LEDsLED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Warning, Error | gelb | Warnung | |
rot | Fehler | ||
Power OK | grün | Die Versorgung der Elektronik ist im zulässigen Bereich. | |
Ausgang 1 … 4 | grün | Der LED-Ausgang ist aktiv. | |