LEDs und Anschlussbelegung
EL2564 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
Output 1- | 1 | Masseschaltender PWM Ausgang 1 |
Output 3- | 2 | Masseschaltender PWM Ausgang 3 |
LED supply+ | 3 | 5…48 V Versorgungsspannung für die LEDs |
LED supply- | 4 | Masse der LED-Versorgungsspannung |
Output 2- | 5 | Masseschaltender PWM Ausgang 2 |
Output 4- | 6 | Masseschaltender PWM Ausgang 4 |
LED supply+ | 7 | 5…48 V Versorgungsspannung für die LEDs |
LED supply- | 8 | Masse der LED-Versorgungsspannung |
Hinweis | ||
Hinweise zu Montage und Anschluss beachten Beachten Sie die Angaben im Kapitel „Montage und Verdrahtung“ und die Hinweise zum Anschluss! |
EL2564 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
POWER | grün | Die LED-Versorgungsspannung ist im zulässigen Bereich. | |
ERROR | gelb | Warnung | |
rot | Fehler | ||
OUTPUT 1…4 | grün | Der LED-Ausgang ist aktiv. |