Einführung

Einkanalige Pulse-Train-Ausgangsklemme
Die Ausgangsklemmen EL2521-xxxx geben eine Pulsfolge an nachgelagerte Empfangsgeräte wie z. B. Motorendstufen aus. Dazu verfügt sie hardwareseitig über zwei Ausgabekanäle A und B, deren Zusammenhang einstellbar ist, z. B. als richtungsabhängige Encoder-Ausprägung. Die EL2521-xxxx unterstützt zwei Funktionen
- Pulsausgabe mit variabler Frequenz
- Fahrwegmodus: Pulsausgabe mit variabler Frequenz und Pulsanzahl
Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen jeweils einen aktiven Ausgang an.
Die EL2521-xxxx ist in folgenden Varianten verfügbar
- Die EL2521 hat zwei RS422 Ausgänge und zwei digitale Eingänge.
- Bei der EL2521-0024 sind die beiden Ausgabekanäle als potentialfreie FET-Schalter ausgeführt und können extern gespeist werden.
- Die EL2521-0124 hat ebenfalls potentialfreie FET-Schalter wie die -0024, ist dazu mit einem Latch-Eingang und einem 24 V-Ausgang ausgestattet.
- Bei der EL2521-0025 sind die beiden Ausgabekanäle negativ schaltende potentialfreie FET-Schalter und können ebenfalls extern gespeist werden. Beachten Sie die Logikumkehr in der Ansteuerung.
Hinweis: mit der EL2521-xxxx ist keine Pulsweitenmodulation möglich.