Informations- und Diagnostikdaten
Index 800E PWM Internal data Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
800E:0 |
PWM Internal data Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
800E:01 |
Timer resolution |
Reload Wert des PWM-Timers. Der Reload Wert ist identisch mit der maximalen Auflösung der PWM-Einheit |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
800E:02 |
Duty cycle |
Aktuelle Einschaltdauer der PWM Einheit. Dabei entspricht 100% der Timer Auflösung (Index 0x800E:01) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index 801E PWM Internal data Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
801E:0 |
PWM Internal data Ch.2 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
801E:01 |
Timer resolution |
Reload Wert des PWM-Timers. Der Reload Wert ist identisch mit der maximalen Auflösung der PWM-Einheit |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
801E:02 |
Duty cycle |
Aktuelle Einschaltdauer der PWM Einheit. Dabei entspricht 100% der Timer Auflösung (Index 0x801E:01) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 |
Modular device profile |
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0010 (16dez) |
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0002 (2dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 |
Code word |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F010:0 |
Module list |
Max. Subindex |
UINT8 |
RW |
0x02 (2dez) |
F010:01 |
Subindex 001 |
MDP PWM 250 |
UINT16 |
RO |
0x000000FA(250dez) |
F010:02 |
Subindex 002 |
MDP PWM 250 |
UINT16 |
RO |
0x000000FA(250dez) |