0x80xx | Konfigurationsdaten
Index 8000 PWM Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | PWM Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
8000:02 | Presentation |
| BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:05 | Watchdog |
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:07 | Operation mode |
Abweichend von der Bezeichnung in der Auswahlliste sind Werte im Bereich 20 Hz … 500 kHz möglich (s. Kapitel „Betriebsart „PWM“) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0B | Tristate |
| BOOLEAN | FW | 0x00 (0dez) |
8000:13 | Default output | Ausgabewert im Watchdog Fall, wenn aktiviert über Index 0x8000:05 = 0 „Default watchdog value“ | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:15 | Period PWM | In der Betriebsart „PWM“ wird hier die Periodendauer mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). | UINT16 | RW | 0x0FA0 (4000dez) |
Index 8010 PWM Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | PWM Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
8010:02 | Presentation |
| BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:05 | Watchdog |
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:07 | Operation mode |
Abweichend von der Bezeichnung in der Auswahlliste sind Werte im Bereich 20 Hz … 500 kHz möglich (s. Kapitel „Betriebsart „PWM“) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0B | Tristate |
| BOOLEAN | FW | 0x00 (0dez) |
8010:13 | Default output | Ausgabewert im Watchdog‑Fall, wenn aktiviert über Index 0x8010:05 = 0 „Default watchdog value“ | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:15 | Period PWM | In der Betriebsart „PWM“ wird hier die Periodendauer mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). | UINT16 | RW | 0x0FA0 (4000dez) |