Informations-/Diagnostikdaten (kanalspezifisch)
Index 0x9pp0 DOX Info data (Ch.1, pp=00; Ch.2, pp=01)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pp0:0 | DOX Info data |
| UINT8 | RO | 0x0E (14dez) | ||
9pp0:01 | Status word | Statuswort (vergleiche Index App0) | Bit-Offset | Bedeutung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
0 | reserviert | ||||||
1 | reserviert | ||||||
2 | Ready to activate | ||||||
3 | reserviert | ||||||
4 | reserviert | ||||||
5 | Boost Strom ist niedrig | ||||||
6 | Output active | ||||||
7 | Tristate ist aktiviert | ||||||
8 | Current saturated Ready to activate | ||||||
9 | Overtemperature | ||||||
10 | Undervoltage | ||||||
11 | Overvoltage | ||||||
12 | Short circuit | ||||||
13 | Open load (Drahtbruch?) | ||||||
14 | Betriebsspannung fehlt | ||||||
15 | Misc error | ||||||
9pp0:02 | Coil voltage | aktuelle Ausgabespannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
9pp0:03 | Coil current | aktueller Ausgabestrom | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
9pp0:06 | Duty cycle | aktueller Duty-Cycle | INT8 | RO | 0x00 (0dez) | ||
9pp0:0A | Boost current counter region 1 | Anzahl der in Region 1 liegenden Boost Events | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
9pp0:0B | Boost current counter region 2 | Anzahl der in Region 2 liegenden Boost Events | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
9pp0:0C | Boost current counter region 3 | Anzahl der in Region 3 liegenden Boost Events | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
9pp0:0D | Boost current counter region 4 | Anzahl der in Region 4 liegenden Boost Events | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
9pp0:0E | Last max. boost current | Letzter gemessener Boost-Strom | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
Index 0x9pp0 MTO Info data (Ch.1, pp=02; Ch.2, pp=03)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9pp0:0 | MTO Info data |
| UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
9pp0:01 | Event counter positive (buffer) | Anzahl der konfigurierten Output-Events | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9pp0:02 | Event counter negative (buffer) | Anzahl der konfigurierten Output-Events | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9pp0:03 | Event counter positive (output) | Anzahl der real geschalteten Output-Events | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9pp0:04 | Event counter negative (output) | Number of output events actually switched (output is switched to 0). | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9pp0:05 | Past counter | Anzahl der konfigurierten, ungültigen Output-Events, bei denen der Zeitstempel in der Vergangenheit lag. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9pp0:06 | Valid past counter | Anzahl der konfigurierten, gültigen Output-Events, bei denen der Zeitstempel in der Vergangenheit lag. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9pp0:07 | Valid future counter | Anzahl der konfigurierten, gültigen Output-Events, bei denen der Zeitstempel in der Zukunft lag. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9pp0:08 | Future counter | Anzahl der konfigurierten, ungültigen Output-Events, bei denen der Zeitstempel in der Zukunft lag. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 0xApp0 DOX Diag data (Ch.1, pp=00; Ch.2, pp=00)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
App0:0 | DOX Diag data |
| UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
App0:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:03 | Low boost current | Aktueller Ausgabestrom war in der letzten Boost-Phase kleiner als „Boost current threshold 3“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 8 V | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10% größer, als die Nennspannung (siehe 8pp0:03) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:07 | Open Load | Keine Last an der Treiberstufe | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:09 | Misc error | Innentemperatur der Klemme ist größer als 100 °C oder | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 0xApp0 MTO Diag data (Ch.1, pp=02; Ch.2, pp=03)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
App0:0 | MTO Diag data |
| UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
App0:01 | Short circuit | Kurzschluss/Ueberlast | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:02 | Undervoltage | Unterspannung des Ausgangsbausteines | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
App0:03 | Outdated timestamps in buffer | Anzahl der in den Puffer eingetragenen, ungültigen Timestamps (Timestamps waren schon abgelaufen, als sie in den Puffer eingetragen wurden). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |