Anwendungshinweise
Die EL2212 ist zum Betrieb induktiver elektrischer Schaltlasten geeignet wie z.B.
- Relais
- Ventil
- Magnetlagerspule
- Leimauftragskopf
- ..
Insbesondere wenn durch die magnetische Kraft ein mechanisches Bauteil wie der Relaisanker oder der Ventilsitz bewegt werden sollen, ist eine übererregte Ansteuerung sinnvoll.
Die Ansteuerung eines induktiven Aktors mit der EL2212 beansprucht diesen in besonderer Weise. Deshalb sind u.a. folgende Hinweise zu beachten:
- die Herstellerangaben des Aktors für zulässigen/nominellen Strom und Spannung beziehen sich meist auf den Dauerbetrieb. In der Übererregungs/Anregungsphase wird der Aktor u.U. mit deutlich erhöhten Werten beaufschlagt.
→ Der Anwender hat durch eigene Tests oder Rückfrage beim Aktorhersteller sicherzustellen, dass der Aktor für die gewählte Betriebsart geeignet ist. Dabei sind z.B. die erhöhte Ansteuerspannung, die thermische Belastung und der mechanisch beschleunigte Schaltvorgang zu berücksichtigen. - in der Haltephase wird der Aktor üblicherweise mit verringertem Haltestrom beaufschlagt. Dieser wird dann unterhalb des vom Aktorhersteller angegebenen Dauerstroms liegen.
→ Der Anwender hat durch eigene Tests oder Rückfrage beim Aktorhersteller sicherzustellen, dass der Aktor auch unter der erwarteten Vibrations- oder Schockbelastung noch genug Haltekraft besitzt. Außerdem darf die Abfallspannung/-strom nicht erreicht bzw. unterschritten werden. - in der An- wie in der Abschaltphase wird der Aktor mit höheren Beschleunigungen betrieben. Dies trifft insbesondere auf den Abschaltvorgang zu.
→ Der Anwender hat durch eigene Tests oder Rückfrage beim Aktorhersteller sicherzustellen, dass das Schaltelement nicht "zurückschlägt", d.h. durch mechanisches Prellen den Schaltwunsch verfälscht. Durch Variation der Stellparameter (Phasenzeit, Stromschwelle) kann dies erreicht werden. - In der Abschaltphase sollte die Abschaltstromschwelle nach 0x80n0:08 nur mit Vorsicht auf Werte < 0 gesetzt werden. Bei kleineren Aktoren kann dies das Abschalten erheblich beschleunigen, bei größeren u.U. dagegen wieder verlangsamen.
→ Der Anwender sollte durch oszillografische Maßnahmen die Wirksamkeit der Parametrierung überprüfen. - Bei Verwendung der Klemme EL2212 im Nockenschaltwerk steht die Programmierbibliothek Motion Control XFC zur effektiven Nutzung zur Verfügung. Hiermit können u.a. Schaltzustände vom Schaltwerk mit präzisen Schaltzeitpunkten der Klemme direkt zugeführt werden.