EL2212 - Technische Daten
Technische Daten | EL2212 |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Nennlastspannung | 24…72 V DC (-15%/+0%) |
Lastart | induktiv > 1 mH |
Auflösung Time Stamp | 1 ns |
Genauigkeit Time Stamp in der Klemme | 10 ns (+ Ausgangsschaltungsdrift) |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit der Distributed Clocks | << 1 µs |
Ausgangsstrom (je Kanal) | Boost-On-Strom: max. 10 A, einstellbar Haltestrom (ab FW11/HW10): Vorgängerversionen: 0,2…2,5 A |
Kurzschlussstrom | Ausgang kurzschlussgeschützt, typ. 12 A |
Verpolungsschutz | nein |
Schaltzeiten | ohne Distributed Clocks: TON/TOFF: 20 µs typ. mit Distributed Clocks: TON/TOFF: < 1 µs typ. durch interne Kompensation (siehe Hinweise Delay) |
Ausgangsstufe | Vollbrücke (Push/Pull) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte (Versorgungskontakte) | abhängig von Last und Dynamik |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ja |
Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 50 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung*) | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).