Produktübersicht Digitale HD-Klemmen, 24 V DC
Digitale Eingangsklemmen 24 VDC, Direktstecktechnik/Push-in
Produktname | Anzahl Eingänge | Eingangsfilter | Verdrahtung | Spezifikation | Anschlusstechnik |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 ms | 3-Leiter | EN61131-2, Typ 1/3 | Direktstecktechnik / Push-in | |
4 | 10 µs | 3-Leiter | EN61131-2, Typ 1/3 | ||
8 | 3 ms | 2-Leiter | EN61131-2, Typ 1/3 | ||
16 | 3 ms | 1-Leiter | EN61131-2, Typ 1/3 | ||
16 | 10 µs | 1-Leiter | EN61131-2, Typ 1/3 | ||
16 | 3 ms | 1-Leiter | masseschaltend | ||
16 | 10 µs | 1-Leiter | masseschaltend |
Digitale Eingangsklemmen 24 VDC, Flachbandkabel
Produktname | Anzahl Eingänge | Eingangsfilter | Spezifikation | Anschlusstechnik |
|---|---|---|---|---|
16 | 3 ms | EN61131-2, Typ 1/3 | Flachbandkabel | |
16 | 3 ms | masseschaltend | Flachbandkabel | |
16 | 10 µs | EN61131-2, Typ 1/3 | Flachbandkabel | |
16 | 10 µs | masseschaltend | Flachbandkabel |