Einführung

HD EtherCAT Klemmen, 16 digitale Eingangskanäle, 24 VDC, Typ 3, Flachbandkabelanschluss

Die digitalen Eingangsklemmen EL1862-00x0 und EL1872-00x0 bieten mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. 16 LEDs zeigen den logischen Signalzustand der Eingänge an.

Die Varianten besitzen unterschiedliche Eingangsfilter und Spezifikationen:

Produktname

Eingangsfilter

Spezifikation

EL1862

3 ms typ.

EN 61131-2, Typ 1/3

EL1862-0010

3 ms typ.

masseschaltend
„0“: 18…30 VDC,
„1“: 0…7 VDC,
3 mA typ. Eingangsstrom

EL1872

10 µs typ.

EN 61131-2, Typ 1/3

EL1872-0010

10 µs typ.

masseschaltend
„0“: 18…30 VDC,
„1“: 0…7 VDC,
3 mA typ. Eingangsstrom