Funktionen
Schalten der Ausgänge
In Abhängigkeit vom Zählerstand können die Ausgänge Output 1 und Output 2 von der EL1502 selbsttätig gesetzt werden.
Damit der dem jeweiligen Zähler zugeordnete Ausgang an-/ ausgeschaltet wird
- ist im CoE zu setzen
- 0x80n0:01 = TRUE, wenn der Ausgang bei Erreichen des Zählerstandes (ansteigende Zählweise) aus 0x80n0:11 angeschaltet werden soll
- 0x80n0:02 = TRUE, wenn der Ausgang bei Erreichen des Zählerstandes (ansteigende Zählweise) aus 0x80n0:12 ausgeschaltet werden soll
- ist Control.EnableOutputFunctions = TRUE zu setzen
Wird der entsprechende Zählerstand erreicht, schaltet der Ausgang.
Vorgabe eines einzelnen Schaltzählerstandes
Allgemein gilt: der Ausgang bleibt FALSE, wenn
- 0x80n0:11 „Switch on threshold value“ > 0x80n0:12 „Switch off threshold value“ oder
- 0x80n0:12 „Switch off threshold value“ = 0.
Soll nur ein Schaltzählerstand vorgegeben werden, können die CoE-Parameter nach folgender Tabelle vorgegeben werden.
Modus | 0x80n0:01 | 0x80n0:02 | 0x80n0:11 | 0x80n0:12 |
|---|---|---|---|---|
einschaltender Schaltzählerstand | TRUE | FALSE | Schaltschwelle | - |
ausschaltender Schaltzählerstand | TRUE | TRUE | 0 | Schaltschwelle |
- Bei einschaltendem Schaltzählerstand:
- bis zum Erreichen des Schaltzählerstandes („Counter value“ < „Switch on threshold value“):
der Ausgang bleibt FALSE - ab Erreichen des Schaltzählerstandes („Counter value“ ≥ „Switch on threshold value“):
der Ausgang wird TRUE 
Status des Ausgangs bei einschaltendem Schaltzählerstand - Bei ausschaltendem Schaltzählerstand:
- bis zum Erreichen des Schaltzählerstandes („Counter value“ < „Switch off threshold value“):
der Ausgang bleibt TRUE - ab Erreichen des Schaltzählerstandes („Counter value“ ≥ „Switch off threshold value“):
der Ausgang wird FALSE

![]() | Umkehr der Zählrichtung Wird der parametrierte Schaltzählerstand aus 0x80n0:11/12 bei fallender Zählung unterschritten, wird die entsprechende Schaltanweisung umgekehrt ausgeführt. D. h. ist 0x80n0:01 = TRUE und wird 0x80n0:11 unterschritten, wird Output 1 abgeschaltet. |
![]() | Aktivieren der Ausgangsschaltung Ist der parametrierte Schaltzählerstand aus 0x80n0:11/12 bereits erreicht/überschritten, und Control.EnableOutputFunctions (0x70n0:01) = TRUE nicht gesetzt, wird auch der Schaltauftrag nicht ausgeführt. Wird dann Control.EnableOutputFunctions (0x70n0:01) = TRUE gesetzt, wird umgehend der Ausgang geschaltet. |
Für die jeweilige Betriebsart sind die entsprechend zugehörigen CoE-Parameter zu verwenden, siehe Kapitel Betriebsartenwahl.

Counter Reload
Soll der interne Zähler nur bis zu einem Grenzwert (inklusive) zählen und sich dann bei Überschreiten selbsttätig auf 0 zurückstellen, kann dies wie folgt parametriert werden: