Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1011:0 |
Herstellen der Default Einstellungen |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) | |
|
1011:01 |
SubIndex 001 |
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 8000 CNT Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | CNT Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8000:01 | Enable function to set output | Aktiviert die Funktion zum Setzen des Ausgangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Enable function to reset output | Aktiviert die Funktion zum Rücksetzen des Ausgangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:03 | Enable reload | Der Zähler zählt bis zum Wert in Index 0x8000:13 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:04 | Zählrichtung:
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:11 | Switch on threshold value | Einschalt-Schwellwert für den Ausgang 1 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8000:12 | Switch off threshold value | Ausschalt-Schwellwert für den Ausgang 1 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8000:13 | Counter reload value | Die Grenze die über „Enable reload“ (Index 0x8000:03) aktiviert werden kann. | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
Index 8010 CNT Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | CNT Settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8010:01 | Enable function to set output | Aktiviert die Funktion zum Setzen des Ausgangs 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Enable function to reset output | Aktiviert die Funktion zum Rücksetzen des Ausgangs 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:03 | Enable reload | Der Zähler zählt bis zum Wert in Index 0x8010:13 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:04 | Zählrichtung
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:11 | Switch on threshold value | Einschalt-Schwellwert für den Ausgang 2 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8010:12 | Switch off threshold value | Ausschalt-Schwellwert für den Ausgang 2 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8010:13 | Counter reload value | Die Grenze die über „Enable reload“ (Index 0x8010:03) aktiviert werden kann. | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
Index 8020 CNT Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | CNT Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8020:01 | Enable function to set output | Aktiviert die Funktion zum Setzen des Ausgangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:02 | Enable function to reset output | Aktiviert die Funktion zum Rücksetzen des Ausgangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:03 | Enable reload | Der Zähler zählt bis zum Wert in Index 0x8020:13 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:04 | Zählrichtung
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:05 | Betriebsart
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:11 | Switch on threshold value | Einschalt-Schwellwert für den Ausgang 1 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:12 | Switch off threshold value | Ausschalt-Schwellwert für den Ausgang 1 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:13 | Counter reload value | Die Grenze die über „Enable reload“ (Index 0x8020:03) aktiviert werden kann. | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |