Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)

Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.

Index 6000 CNT Inputs Ch.1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

CNT Inputs Ch.1

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

6000:03

Set counter done

Der Zähler wurde gesetzt

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:04

Counter inhibited

Solange dieses Bit gesetzt ist, ist der Zähler gestoppt

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:06

Status of input clock

Zustand des Clock-Eingangs (High-Pegel liegt an)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:11

Counter value

Zählerstand

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 6010 CNT Inputs Ch.2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6010:0

CNT Inputs Ch.2

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

6010:03

Set counter done

Der Zähler wurde gesetzt

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6010:04

Counter inhibited

Solange dieses Bit gesetzt ist, ist der Zähler gestoppt

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6010:06

Status of input clock

Zustand des Clock-Eingangs (High-Pegel liegt an)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6010:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6010:11

Counter value

Zählerstand

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 6020 CNT Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6020:0

CNT Inputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

6020:03

Set counter done

Der Zähler wurde gesetzt.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6020:04

Counter inhibited

Solange dieses Bit gesetzt ist, ist der Zähler gestoppt

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6020:05

Status of input UD

Zustand des Up/Down-Eingangs (High-Pegel liegt an)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6020:06

Status of input clock

Zustand des Clock-Eingangs (High-Pegel liegt an)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6020:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6020:11

Counter value

Zählerstand

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 7000 CNT Outputs Ch.1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7000:0

CNT Outputs Ch.1

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

7000:03

Set counter

Zählerstand setzen

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7000:04

Inhibit counter

Der Zähler wird gestoppt, solange dieses Bit aktiv ist.
Der alte Zählerstand bleibt erhalten.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7000:11

Set counter value

Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 7010 CNT Outputs Ch.2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7010:0

CNT Outputs Ch.2

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

7010:03

Set counter

Zählerstand setzen

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7010:04

Inhibit counter

Der Zähler wird gestoppt, solange dieses Bit aktiv ist.
Der alte Zählerstand bleibt erhalten.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7010:11

Set counter value

Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7010:03) zu setzende Zählerstand

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 7020 CNT Outputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7020:0

CNT Outputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

7020:03

Set counter

Zählerstand setzen

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7020:04

Inhibit counter

Der Zähler wird gestoppt, solange dieses Bit aktiv ist.
Der alte Zählerstand bleibt erhalten.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

7020:11

Set counter value

Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7020:03) zu setzende Zählerstand

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0003 (3dez)

Index F008 Code word

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0*

Code word

Funktion NoCoeStorage:

Die Eingabe des Code Worts: 0x12345678 aktiviert die Funktion NoCoeStorage:
Bei aktiver Funktion erfolgte Änderungen im CoE Vezeichnis werden nicht gespeichert. Die Funktion wird deaktviert durch:
1.) Veränderung des Codewortes oder
2.) bei Neustart der Klemme.

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

*) Funktion NoCoeStorage ab Firmware 01

Code word

Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Das Code Word ist daher z. Zt. reserviert.

Index F010 Module list

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F010:0

Module list

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x03 (3dez)

F010:01

SubIndex 001

reserviert

UINT16

RO

0x0096 (150dez)

F010:02

SubIndex 002

reserviert

UINT16

RO

0x0096 (150dez)

F010:03

SubIndex 003

reserviert

UINT16

RO

0x0096 (150dez)