Einführung

Einführung 1:Abb.4: EL1262-00x0, EL1264

EtherCAT-Klemmen, Digital-Eingang ,5/ 24 VDC, 1 µs, Oversampling

Die digitale Eingangsklemme EL1262 erfasst schnelle binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Die Signale werden mit einem einstellbaren, ganzzahligen Vielfachen (Oversampling‑Faktor: n) der Buszykluszeit abgetastet (n Mikrozyklen je Buszyklus). Die EtherCAT‑Klemme erzeugt für jeden Mikrozyklus einen Satz Prozessdaten, der gesammelt im nächsten Buszyklus übertragen wird. Die Zeitbasis der Klemme kann per Distributed Clock mit anderen EtherCAT‑Teilnehmern hochgenau synchronisiert werden. Die zeitliche Auflösung der Erfassung der digitalen Eingangssignale lässt sich mit diesem Verfahren auf das n‑fache der Buszykluszeit steigern.

Mit der EL1262-0050 wird eine Variante mit 5 V Eingangsspannung (TTL‑Pegel) und 5 V Versorgungsspannung zur Verfügung gestellt.

Die EL1264 stellt die 4-kanalige Variante der Klemme dar.

Quick-Links