LEDs und Anschlussbelegung
EL1262

EL1262 LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
INPUT 1 - 2 | grün | aus | Es liegt kein Eingangssignal am entsprechenden Eingang |
an | +24 V Eingangssignal am entsprechenden Eingang |
EL1262 Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
+ 24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
⏚ | 4 | Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚ Powerkontakt) |
Input 2 | 5 | Eingang 2 |
+ 24 V | 6 | + 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
⏚ | 8 | Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚ Powerkontakt) |
EL1262-0050

Hinweis | |
Auf korrekte Versorgungsspannung achten! Die EL1262-0050 kann nur mit einer 5 V Versorgungsspannung betrieben werden! Die Klemme ist im Klemmenverbund mit einer 24 V Versorgungsspannung an den Powerkontakten nicht funktionsfähig! Setzen Sie hier zur Versorgung der EL1262-0050 ggf. eine Netzteilklemme EL9505 ein! |
EL1262-0050 LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
INPUT 1 - 2 | grün | aus | Es liegt kein Eingangssignal am entsprechenden Eingang |
an | +5 V Eingangssignal am entsprechenden Eingang |
EL1262-0050 Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
+ 5 V | 2 | +5 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
⏚ | 4 | Erdung ((intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚ Powerkontakt) |
Input 2 | 5 | Eingang 2 |
+ 5 V | 6 | + 5 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
⏚ | 8 | Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚ Powerkontakt) |
EL1264

EL1264 LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
INPUT 1-4 | grün | aus | Es liegt kein Eingangssignal am entsprechenden Eingang |
an | +24 V Eingangssignal am entsprechenden Eingang |
EL1264 Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
+ 24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
Input 3 | 4 | Eingang 3 |
Input 2 | 5 | Eingang 2 |
+ 24 V | 6 | + 24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
Input 4 | 8 | Eingang 4 |