Konfigurationsdaten
Index 8pp1 MTO Settings (für 00 ≤ pp ≤ 07; Ch. 1 bis Ch. 8)
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8pp1:0 |
MTO Settings |
|
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) | |
|
8pp1:01 |
Use as +24 V power supply |
Schaltet den Ausgang dauerhaft ein. Der Kanal kann nicht für die Abarbeitung von Timestamp-Ereignissen verwendet werden. Der Ausgang fällt ab, sobald der EtherCAT-Status nicht OP ist. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8pp1:02 |
Enable manual operation |
Über dieses Objekt kann der Ausgang manuell geschaltet werden. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8pp1:03 |
Enable time check |
Über dieses Bit kann bestimmt werden, wie mit Schaltaufträgen verfahren werden soll, die vor der aktuellen Zeit platziert wurden (weitere Erläuterung siehe hier). |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8pp1:11 |
Buffer reset behaviour |
Legt das Verhalten des "Output buffer reset" Bits fest Erlaubte Werte: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) | |
|
0 |
Reset on rising edge: Der Buffer wird mit einer steigenden Flanke von "Output buffer reset" gelöscht | |||||
|
1 |
Reset on high level: Der Buffer wird mit einer steigenden Flanke von "Output buffer reset" gelöscht und nimmt keine neuen Werte auf, bis "Output buffer reset" wieder zurückgesetzt wird. | |||||
|
8pp1:12 |
Buffer overflow behaviour |
Legt das Verhalten beim Überlauf des Puffers fest Erlaubte Werte: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) | |
|
0 |
Lock buffer: Neue Ereignisse werden verworfen | |||||
|
1 |
Overwrite oldest value: Neue Ereignisse überschreiben die letzten Events im Puffer | |||||
Index 8ppF MTO Vendor data (für 00 ≤ pp ≤ 07; Ch. 1 bis Ch. 8)
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8ppF:0 |
MTO Vendor data |
|
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) |
|
8ppF:11 |
Offset pos |
Über dieses Objekt lässt sich der Ausgabezeitpunkt der steigenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
8ppF:12 |
Offset neg |
Über dieses Objekt lässt sich der Ausgabezeitpunkt der fallenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 8ppF TSO Vendor data (für 08 ≤ pp ≤ 0F; Ch. 1 bis Ch. 8)
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8ppF:0 |
TSO Vendor data |
|
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) |
|
8ppF:11 |
Offset pos |
Über dieses Objekt lässt sich der Ausgabezeitpunkt der steigenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
8ppF:12 |
Offset neg |
Über dieses Objekt lässt sich der Ausgabezeitpunkt der fallenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |