Technologie

Inhaltsverzeichnis

• Verfahren zur Abtastung von digitalen Eingängen
•
Verfahren zur Abtastung von digitalen Ausgängen
•
Multi-Timestamp

Die EtherCAT-Klemmen EL1258, EL1259 und EL2258 bilden eine Klemmenfamilie, deren Vertreter einen gleichartigen Funktionsumfang aufweisen. Es handelt sich hierbei um digitale Ein- und Ausgangsklemmen, die 24 V-Signale einlesen oder ausgeben. Die EL1258 kann acht Kanäle einlesen, die EL2258 acht Kanäle ausgeben. Die EL1259 ist die Mischvariante mit zugleich 8 Ein- und 8 Ausgangskanälen auf 12 mm Baubreite. Auszeichnungsmerkmal dieser Klemmen ist die Multi-Timestamp-Fähigkeit, die Erweiterung der konventionellen Timestamp-Funktion.

Oft ist es von großem Interesse, wann an einer laufenden Applikation Eingänge eingelesen oder Ausgänge geschaltet werden. Hier sind 3 generelle Verfahren zur Betrachtungsweise von Ein- und Ausgängen:

Verfahren zur Abtastung von digitalen Eingängen

Verfahren zur Abtastung von digitalen Ausgängen

Die zuvor genannten Prinzipien lassen sich entsprechend auf digitale Ausgänge übertragen.

Multi-Timestamp

Die Multi-Timestamp-Fähigkeit eröffnet nun für digitale Ein- und Ausgänge neue Anwendungsmöglichkeiten:

Eingänge EL1258, EL1259

Technologie 7:Abb.17: Abfrage Eingangs-Kanalinformation, mit Multi-Zeitstempel

Ausgänge EL1259, EL2258

Technologie 8:Abb.18: Ausgabe Ausgangs-Kanalinformation, mit Multi-Zeitstempel