Produktübersicht EtherCAT digitale Eingangsklemmen
EL1002, EL1004, EL1008 (2, 4, 8 Kanal; 24 VDC, 3 ms Eingangsfilter)
EL1004-0020 (4 Kanal; 24 VDC, 3 ms Eingangsfilter, Potenzialtrennung 2500 V)
EL1012, EL1014, EL1018 (2, 4, 8 Kanal; 24 VDC, 10 µs Eingangsfilter)
EL1024 (4 Kanal; 24 VDC, 3 ms Eingangsfilter für Typ 2-Sensoren)
EL1034 (4 Kanal; 24 VDC, 10 µs Eingangsfilter, potentialfrei)
EL1084, EL1088 (4, 8 Kanal; 24 VDC, 3 ms Eingangsfilter, negativ schaltend)
EL1094, EL1098 (4, 8 Kanal; 24 VDC, 10 µs Eingangsfilter, negativ schaltend)
EL1104 (4 Kanal; 24 VDC, 3 ms Eingangsfilter, mit Sensorversorgung)
EL1114 (4 Kanal; 24 VDC, 10 µs Eingangsfilter, mit Sensorversorgung)
EL1124, EL1144, EL1134 (4 Kanal; 5/12/48 VDC, 10 µs Eingangsfilter)