Technische Daten

Technische Daten

EK9160

Protokoll

MQTT, OPC UA Server (Data Access, Historical Access, Alarms & Conditions)

Betriebssystem

Microsoft Windows Embedded Compact 7

Flash-Speicher

MicroSD-Karte (ATP) 512 MB

Schnittstellen

2 x RJ45 Ethernet 100 MBit/s (switched)

Diagnose LEDs

1 x RUN, 1 X WD, 1 x ERR

Uhr

Interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie CR 2032 wechselbar)

I/O-Anschluss

E-Bus (EtherCAT-Klemmen)

I/O-Klemmen

Unterstützung von EtherCAT-Klemmen (EL und ES) mit Standard-Digital-Signalverarbeitung (z.B. EL1xxx / EL2xxx) und Standard-Analog-Signalverarbeitung (z.B. EL3xxx /EL4xxx),

Keine Gateway EC-Klemmen (z.B. EL6xxx), keine EC-Klemmen mit XFC oder Distributed-Clocks-Funktion, keine allgemeinen EtherCAT-Teilnehmer

Spannungsversorgung

24 VDC (-15%/+20%)

Eingangsstrom

160 mA + (ges. E-Bus-Strom)/4

Einschaltstrom während Bootvorgang

420 mA

Powerkontakte

24 VDC max./10 A max.

E-Bus Stromversorgung (5 V)

(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)

max. 2 A (-25°C ... +60°C)

Max Größe Prozessdaten

max. 1440 Byte In- und Output Daten

Potenzialtrennung

500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)

Abmessungen (B x H x L)

71 mm x 100 mm x 73 mm

Gewicht

230 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulagen

siehe Kapitel „Montage“

Kennzeichnung*)

CE, EAC, UKCA, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Systemdaten

IoT (EK9160)

Übertragungsmedium

4 x 2 Twisted-Pir-Kupferkabel Kategorie 5 (100MBaud)

Leitungslänge

100 m

Übertragungsrate

100 Mbit/s

Topologie

sternförmige Verkabelung, Linientopologie