Diagnose -LEDs

Ethernet Schnittstelle
Schnittstelle X001/X002 | Ethernet (EK9160) | Bedeutung |
---|---|---|
LED grün | an | Link vorhanden/Aktivität |
LED gelb | wird nicht benutzt | - |
LED Koppler
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|---|
RUN | Zeigt den Status des Kopplers an | Grün | Koppler ist bereit | |
Blau | EK9160 im ungültigen Zustand. Neustart muss ausgeführt werden. | |||
LED WD | - | Für spätere Funktionen vorgesehen | ||
Err | Farbwechsel rot -> gelb -> grün | Hochlauf des EK9160 | ||
rot | blinkend | EK9160 im Fehler |
LED-Netzteilklemme

Betrieb mit E-Bus Klemmen
Anzeige LED | Beschreibung | Bedeutung |
---|---|---|
1 Us 24 V (Links Oben, 1. Reihe) | Versorgungsspannung | an: 24 V angeschlossen |
2 Up 24 V (Rechts Oben, 1. Reihe) | Versorgungsspannung Powerkontakte | an: 24 V angeschlossen |
3 L/A (Links Mitte, 2. Reihe) | EtherCAT LED | blinkt grün: EtherCAT Kommunikation aktiv |