Beckhoff Device Manager starten
Mit dem Beckhoff Device Manager können EtherCAT-Klemmen, die am Buskoppler angeschlossen sind, konfiguriert werden. Zusätzlich kann der Beckhoff Device Manager für Diagnosezwecke des Buskopplers und der EtherCAT-Klemmen genutzt werden.
Der Beckhoff Device Manager wird über einen Webbrowser auf einem Host-PC gestartet. Der Zugang zum Beckhoff Device Manager des Buskopplers EK3100 ist geschützt.
URL | Zugangsdaten |
---|---|
172.21.42.1/config | Benutzername: guest |
Voraussetzungen:
- Host-PC und der Buskoppler EK3100 sind per USB-Kabel miteinander verbunden.
- USB-Treiber installiert auf dem Host-PC (siehe: USB-Treiber installieren).
Starten Sie den Beckhoff Device Manager wie folgt:
- 1. Tippen Sie auf dem Host-PC im Webbrowser die IP-Adresse des Buskopplers ein, um den Beckhoff Device Manager zu starten.
Beispiel mit IP-Adresse: http://172.21.42.1/config - 2. Tippen Sie im Fenster Authentifizierung den Benutzernamen und das Passwort ein.
Die Startseite erscheint.
- Navigieren Sie weiter im Menü und konfigurieren Sie Ihre Hardwarekonfiguration. Beachten Sie, dass Änderungen erst nach einer Bestätigung oder nach dem Neustart des Buskopplers EK3100 wirksam werden.
Hinweis | |
Neustart des Kopplers nach Änderung der Konfiguration Bei einer Änderung der Konfiguration oder des Mappings ist ein Neustart des Kopplers erforderlich, um das Mapping der EtherCAT-Klemmen neu zu berechnen. |