USB-Treiber installieren
![]() | Belegte IP-Adresse Der USB-Treiber wird nicht vollständig installiert, wenn die IP-Adresse 172.21.42.15 auf dem Host-PC bereits belegt ist. |
Um auf den Beckhoff Device Manager des Buskopplers EK3100 zugreifen zu können, muss zuerst der passende USB-Treiber auf dem Host-PC installiert werden.
Nach erfolgreicher Installation simuliert der Treiber eine zusätzliche lokale Ethernet-Schnittstelle auf dem Host-PC mit der festen IP-Adresse: 172.21.42.15 und Subnetz-Maske: 255.255.255.0
Voraussetzungen:
- Die IP-Adresse 172.21.42.15 wird nicht bereits auf dem Host-PC verwendet.
- USB-Treiber für den Host-PC:
- EK9XXX_RNDIS6.ZIP
(Treiber für USB-Schnittstelle für Web Diagnose)
- EK9XXX_RNDIS6_WIN10.ZIP
(Treiber für USB-Schnittstelle für Web Diagnose, Windows 10)
Installieren Sie den USB-Treiber wie folgt:
- 1. Verbinden Sie den Buskoppler EK3100 per USB-Kabel mit einem Host-PC und starten Sie den Buskoppler.
Das Gerät Beckhoff Automation GmbH EK-Series USB erscheint im Geräte-Manager des Host-PCs. - 2. Klicken Sie auf Beckhoff Automation GmbH EK Series USB und dann auf Treibersoftware aktualisieren.

- 3. Geben Sie den richtigen Dateipfad an und installieren Sie den Treiber auf dem Host-PC.
- Sie haben den USB-Treiber erfolgreich installiert, wenn die zusätzliche Ethernet-Schnittstelle Beckhoff Automation GmbH EK9XXX Series USB RNDIS6 im Geräte-Manager erscheint.

Im nächsten Schritt können den Beckhoff Device Manager starten.