EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager

TwinCAT-Baum

Tragen Sie im TwinCAT System Manager im Config-Mode unter Geräte den EK1322 EtherCAT P‑Abzweig als EtherCAT‑Gerät ein. Sollte die Klemme schon am Netzwerk angeschlossen sein, können Sie diese auch einlesen. Dabei werden automatisch alle Buskoppler mit Busklemmen und Konfiguration hochgeladen. Diese können Sie dann nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 1:Abb.29: TwinCAT Baum EK1322

Bedeutung der PDO-Bezeichner

Status-Bit

Typ

Zustand

Beschreibung

Status UP (Undervoltage)

Bit

0

Peripheriespannung für Aktoren UP >= 19,4 V, kein Überlast-/ Kurzschlussfall

1

Peripheriespannung für Aktoren UP < 19,4 V oder Überlast-/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A)

Status US (Undervoltage)

Bit

0

System- und Sensorversorgung US >= 19,4 V, kein Überlast-/ Kurzschlussfall

1

System- und Sensorversorgung US < 19,4 V oder Überlast-/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A)

WcState

Bit

0/1

Jedes Datagramm des Gerätes zeigt hier seinen Bearbeitungszustand an. Dadurch kann die korrekte Prozessdatenkommunikation überwacht werden.

InputToggle

Bit

0/1

„Toggelt“ jeweils, wenn ein neues gültiges EtherCAT‑Telegramm empfangen worden ist

State

UINT

-

Zustandsanzeige der "EtherCAT State Machine"
(siehe auch State, Karteireiter "Online")

Um ein EtherCAT P‑Gerät nachfolgend an einen der beiden Ports des Abzweiges hinzuzufügen, ist durch einen Rechtsklick auf den EK1322 im TwinCAT‑Baum in dem darauffolgenden geöffneten Kontextmenü „Neues Element hinzufügen...“ auszuwählen:

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 2:

In dem dazu geöffneten Fenster kann die einzufügende Komponente sowie rechtsseitig der jeweilige Port (X1 oder X2) ausgewählt werden:

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 3:Abb.30: Hinzufügen eines EtherCAT P Teilnehmers am EK1322 im TwinCAT‑Baum

Karteireiter EtherCAT P

Ab TwinCAT 3 Build 4020 verfügt TwinCAT über das Tab „EtherCAT P“. Dieses Tab bietet ein Planungstool, um Spannungen, Ströme und Kabellängen des EtherCAT P-Systems zu berechnen. Die nachfolgende Abbildung zeigt das Tab EtherCAT P wenn kein Device an dem Verteiler-Device angeschlossen ist (A).

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 4:Abb.31: Karteireiter EtherCAT P: Kein Device an Verteiler-Device angeschlossen

Wenn ein Device an dem Verteiler-Device angeschlossen ist (A), können Sie im „EtherCAT P“‑Tab des Device den Aderquerschnitt und die Länge des EtherCAT P-Kabels einstellen (siehe nachfolgende Abbildung, B).

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 5:Abb.32: Karteireiter EtherCAT P: Ein Device an Verteiler-Device angeschlossen

Sind drei Devices an den drei Ports des Verteiler-Devices angeschlossen (A), werden diese wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, angezeigt.

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 6:Abb.33: Karteireiter EtherCAT P: Drei Devices am Verteiler-Device angeschlossen

Sie können sich die Topologie Ihres EtherCAT P-Systems anzeigen lassen.

Wire Gauge

Auswahl der Aderquerschnittsfläche des Kabels welches verwendet werden soll

AWG 22 = 0,34 mm²

AWG 24 = 0,22 mm²

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 7:

Length (m)

Angabe der Kabellänge die verwendet werden soll

Check EtherCAT P System

Ist mindestens ein Device an der Steuerung angeschlossen, kann das angeschlossene EtherCAT P-System geprüft werden.

Type

Auflistung der beiden Spannungen: Steuerspannung US, Lastspannung UP

Actual Voltage (V)

Die jeweilige Spannung mit der das System versorgt wird, kann manuell eingetragen werden. Die Default‑Einstellung ist 24,00 V.

Min Voltage (V)

Die minimale Spannung wird durch das Device vorgegeben und in der ESI‑Datei beschrieben. Nach dieser ist das EtherCAT P‑System auszulegen. Diese Spannung gilt es nicht zu unterschreiten.

Load (A)

Der Gesamtverbrauch der an den Schnittstellen angeschlossenen Sensoren/Aktoren kann hier angegeben werden, z. B. 100 mA.

Load Type

An dieser Stelle kann die Charakteristik der Last, welche an die Devices angeschlossen wird, ausgewählt werden. Welche der drei Auswahlmöglichkeiten (Sw Regulator, LDO, Resistor) auf Ihre Last zutrifft, müssen Sie dem zugehörigen Datenblatt entnehmen. Im Zweifelsfall wählen Sie bitte den Default‑Wert „Sw Regulator“ aus.

Sw Regulator: Schaltregler, verbrauchen mehr Energie und benötigen deshalb ein effizientes Netzteil.

LDO: Low-Drop-Spannungsregler, häufig ist der Energiebedarf klein und die Wärmeabfuhr stellt kein Problem dar Beispiel: Näherungssensor.

Resistor: elektronische, passive Bauteile Beispiel: Relais, Spule

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 8:

 

 

Wenn Sie auf den Button „Check EtherCAT P System“ klicken, werden alle Devices die an Ihrem TwinCAT-Baum angefügt sind wie nachfolgend dargestellt aufgelistet.

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 9:Abb.34: Check EtherCAT P System

 

No.

Automatisch zugewiesene Nummer des Device entsprechend seiner Position im EtherCAT P‑Strang.

 

Name

Bezeichnung des Device in TwinCAT.

 

Previous

Nummer des vorhergehenden Device im EtherCAT P‑Strang und der verwendete Ausgangsport (Buchstabe).

 

Us (V), Up (V)

Versorgungsspannungen, die am Eingang eines Device anliegen. Für Device No. 1 können die Spannungen manuell eingetragen werden.

 

Sum Is(A), Sum Ip(A)

Summenströme der Versorgungsspannungen am Eingang des jeweiligen Device.

 

Us Load, Up Load

Tragen Sie hier die Gesamt-Last an den IO‑Ports des Device ein.
Die Einheit dieser Werte wird durch die Auswahl von „Us Load Type“ und „Up Load Type“ festgelegt.

 

Us Load Type, Up Load Type

Wählen Sie hier die Charakteristik der Lasten, die an den IO‑Ports des Device angeschlossen sind.

 

Cable Length (m)

Tragen Sie hier die die Länge des EtherCAT P‑Kabels ein, das am Eingang des Device angeschlossen ist.

 

Wire Gauge

Wählen Sie hier den Aderquerschnitt des EtherCAT P‑Kabels, das am Eingang des Device angeschlossen ist.

  • AWG 22 = 0,34 mm²
  • AWG 24 = 0,22 mm²

Anwendungsbeispiel mit Problemfall und Problembehebung

In der nachfolgenden Abbildung weist die Planung des EtherCAT P‑Systems kein Problem auf. Alle Spannungen in der Spalte „Supply Voltage (V)“ sind grün hinterlegt.

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 10:Abb.35: Check EtherCAT P System ohne Fehler

In der nachfolgenden Abbildung weist die Planung einen Fehler auf. „Up (V)“ der Box 5 unterschreitet 20,4 V. Das entsprechende Feld ist rot hinterlegt. Der Fehler tritt auf, da längere Kabel verwendet (einstellbar in „Cable Length (m)“) und zudem AWG 24 anstatt AWG 22 Kabel (einstellbar in „Wire Gauge“) verwendet werden.

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 11:Abb.36: Check EtherCAT P System Fehlerfall

Es bieten sich die folgenden drei Möglichkeiten das System anzupassen, damit kein Fehler auftritt:

State, Karteireiter "Online"

Zeigt den Online-Status der Klemme an.

EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 12:Abb.37: State, Karteireiter „Online“

Wert

Beschreibung

0x___1

Slave in 'INIT' state

0x___2

Slave in 'PREOP' state

0x___3

Slave in 'BOOT' state

0x___4

Slave in 'SAFEOP' state

0x___8

Slave in 'OP' state

0x001_

Slave signals error

0x002_

Invalid vendorId, productCode... read

0x004_

Initialization error occurred

0x010_

Slave not present

0x020_

Slave signals link error

0x040_

Slave signals missing link

0x080_

Slave signals unexpected link

0x100_

Communication port A

0x200_

Communication port B

0x400_

Communication port C

0x800_

Communication port D

Topologie des EtherCAT P-Systems

Sie können sich die Topologie Ihres EtherCAT P-Systems, wie in der nachfolgenden Abbildung beschrieben, anschauen:

1. Klicken Sie im „Solution Explorer“ auf „Device 1 (EtherCAT)“
2. Klicken Sie auf den Karteireiter „EtherCAT“
3. Klicken Sie auf den Button „Topology“
Die Topologie Ihres EtherCAT P‑Systems wird angezeigt.
EK1322 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager 13:Abb.38: Beispiel: Drei Devices sind an den drei Ports des Verteiler-Devices angeschlossen.