Inbetriebnahme
Verwendung von US/ UP des Kopplers
Die Ausspeisung von US/ UP des Kopplers rührt von dem EtherCAT P‑Signaleingang (X1). Dabei wird der Koppler zudem von der US Spannung versorgt.
Die Klemmstellen für die Ausspeisung von US/ UP können für die Einspeisung der Powerkontakte Verwendung finden. Hierfür müssen Brücken aus den Ausspeisepunkten (z. B. Klemmstelle 1 und 5 für US oder Klemmstelle 4 und 8 für UP) auf die Einspeisung (Klemmstelle 2/3 bzw. 6/7) gesetzt werden. Die Brücken sind so kurz wie möglich zu wählen.
Dadurch wird die Versorgung der nachfolgenden Klemmen, die aus den Powerkontakten gespeist werden, realisiert. Üblicherweise werden die Eingangsbaugruppen aus US und Ausgangsbaugruppen aus UP versorgt. Sollen die Ausgänge separat abschaltbar sein, so kann die Ausspeisung UP des Kopplers über einen Schalter (S) mit der Einspeisung verbunden werden, die nachfolgend Ausgangsbaugruppen versorgt. Es kann zur Einspeisung auch von einer separaten Potenzialeinspeiseklemme EL9110 Gebrauch gemacht werden (siehe nachfolgende Abbildung).