Einführung

EK1121-0010
Der 1-Port-EtherCAT-Extended-Distance-Abzweig EK1121-0010 ermöglicht es, in Verbindung mit einem EtherCAT-Extended-Distance-Gerät z. B. EK1101-0010, Entfernungen von bis zu 300 m zu überbrücken. Der EK1121-0010 kann in einem EtherCAT-Strang an beliebiger Stelle zwischen den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) eingesetzt werden. Der Anschluss des EtherCAT-Abzweigs erfolgt über eine RJ45-Buchse. Neben der Run-LED wird der Link- und Activity-Status direkt am Port angezeigt.
Anschluss
Klemmstelle | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | |
X1 | RJ45-Anschluss für EtherCAT Netze (100BASE-TX-Ethernet-Signaldarstellung) |