Diagnose-LEDs EK1121-0010, EK1122, EK1122-0008

LEDs zur Feldbus-Diagnose
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
LINK / ACT (X1/X2) | grün | aus | - | keine Verbindung auf dem EtherCAT-Strang |
an | linked | EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit EtherCAT-Teilnehmer | ||
LED Diagnose EtherCAT State Machine
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||