Technische Daten
Technische Daten | EK1122 | EK1122-0080 |
|---|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Kat. 5), geschirmt | |
Leitungslänge zwischen zwei Buskopplern | max. 100 m (100BASE-TX) | |
Protokolle | EtherCAT Device Protokoll | |
Übertragungsraten | 100 MBit/s | |
Busanschluss | 2 x RJ45 | |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs | |
Konfiguration | keine Adress- und Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Allgemeine Daten | EK1122 | EK1122-0080 | |
|---|---|---|---|
Spannungsversorgung | aus E-Bus | ||
Stromaufnahme | typ. 220 mA | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (angereiht: 23 mm) | ||
Gewicht | ca. 70 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
EK1122:
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
EK1122-0080:
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |