Einführung
Abb.21: EK1501-0010EK1501-0010 - EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Singlemode-LWL-Anschluss
Der Koppler EK1501-0010 unterscheidet sich vom EK1501 lediglich im verwendeten Transceiver. Durch die Singlemode-Technik sind unter Verwendung entsprechender LWL Übertragungsreichweiten bis zu 20 km zu erzielen.
Zwischen EK1501-0010 und dem zugehörigen Abzweig EK1521-0010 steht ein Dämpfungsbudget von 10 dBm zur Verfügung. Zur Abschätzung der Dämpfung können folgende Faktoren zu Grunde gelegt werden:
- 2x SC-Steckverbindung: je 0,25 dBm
- typ. Lichtwellenleiter mit 0,4 dB/km Dämpfung
Die Summe aller Dämpfungen darf 10 dBm nicht überschreiten. Ggf. ist die installierte Lichtwellenstrecke messtechnisch zu validieren.