EK1501, EK1501-0010, EK1541

EK1501, EK1501-0010, EK1541 1:Abb.48: Diagnose-LEDs Buskoppler EK15x1-00x0

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED

Anzeige

Zustand

Beschreibung

Us

grün

aus

-

Keine Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden

an

-

24 VDC Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden

Up

grün

aus

-

Keine Spannungsversorgung an den Powerkontakten vorhanden

an

-

Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten vorhanden

LEDs zur Diagnose der EtherCAT State Machine/PLC

LED

Anzeige

Zustand

Beschreibung

RUN

grün

aus

Init

Der Buskoppler ist im Initialisierungs-Zustand

blinkt

Pre-Operational

Der Buskoppler ist im Zustand Pre-Operational

Einzelblitz

Safe-Operational

Der Buskoppler ist im Zustand Safe-Operational

an

Operational

Der Buskoppler ist im Zustand Operational

flackert

Bootstrap

Es wird eine Firmware geladen.

LEDs zur Feldbus-Diagnose

LED

Anzeige

Zustand

Beschreibung

LINK / ACT
(X1 IN)

grün

aus

-

keine Verbindung auf dem ankommenden EtherCAT-Strang

an

linked

vorhergehender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen

blinkt

active

Kommunikation mit vorhergehendem EtherCAT-Teilnehmer

LINK / ACT
(X2 OUT)

grün

aus

-

keine Verbindung auf dem weiterführenden EtherCAT-Strang

an

linked

folgender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen

blinkt

active

Kommunikation mit folgendem EtherCAT-Teilnehmer

LINK / ACT  E‑Bus

grün

aus

-

keine Verbindung interner E-Bus

an

linked

Verbindung interner E-Bus

blinkt

active

Verbindung/Kommunikation interner E-Bus