Kontaktbelegung

Kontaktbelegung 1:Abb.8: EJ9404 - Kontaktbelegung

Der Leiterkarten Footprint steht auf der Beckhoff Homepage zum Download bereit.

Hinweis

Kontaktbelegung 2:

Schädigung von Geräten möglich!

Reset-Funktion

Kontaktbelegung 3:Abb.9: EJ940x - Reset-Button

Um die optionale Reset-Funktion der Module EJ940x nutzen zu können, schließen Sie einen Drucktaster Ihrer Wahl an die Kontakt-pins Reset SW1 und Reset SW2 an. Durch kurzes Drücken des Tasters werden beide Pins verbunden. Somit wird das Massesignal (intern verbunden mit Reset SW1) durch den Reset-Eingang des Moduls erkannt (verbunden mit Reset SW2). Dadurch erfolgt ein Neustart des Powermoduls.

Verwendung der Netzteil-Steckmodule EJ940x zur E-Bus-Auffrischung

Im TwinCAT System Manager wird der Strombedarf des Modulstrangs angezeigt.

Hinweis

Kontaktbelegung 4:

Beschädigung, unkontrolliertes Verhalten und Zusammenbruch möglich

Wenn der maximale Ausgangsstrom des Kopplers (z. B. EJ1100) nicht ausreicht, können die Netzteil-Steckmodule EJ940x in der gleichen Schaltung eingesetzt werden.
Um negative Einflüsse, wie Beschädigungen, unkontrolliertes Verhalten und Zusammenbruch, durch miteinander verbundene Netzteil-Steckmodule zu vermeiden,

  • müssen die Stromquellen voneinander getrennt sein (s. folgende Abbildungen).
Kontaktbelegung 5:Abb.10: Verwendung des Netzteil-Steckmoduls EJ9400 zur E-Bus-Auffrischung
Kontaktbelegung 6:Abb.11: Verwendung des Netzteil-Steckmoduls EJ9404 zur E-Bus-Auffrischung