Einführung
Abb.7: EJ9400EtherCAT-Steckmodul, Netzteil zur E-Bus-Versorgung, 24 V DC, 2,5 A
Das EtherCAT‑Steckmodul EJ9400 dient zur Versorgung des E‑Busses in Kombination mit dem EtherCAT‑Koppler EJ1101-0022. Über den E‑Bus findet der Datenaustausch zwischen EtherCAT‑Koppler und -Steckmodul statt. Jedes EtherCAT‑Steckmodul benötigt einen bestimmten Strom vom E‑Bus (siehe Technische Daten: Stromaufnahme E-Bus). Dieser Strom wird vom Netzteil in den E‑Bus eingespeist. Das Modul EJ9400 ist dabei bis zu 2,5 A belastbar.
Sehen Sie dazu auch