Routing-Richtlinie
- Ground und Stromversorgung UEBUS können auf Teilflächen innerhalb einer Ebene geroutet werden.
- Die E-Bus-Differenzsignale sind auf den inneren Ebenen zu routen.
- Auf der Routing-Ebene von E-Bus TX und RX sind freie Flächen zwischen den Signalen mit Kupfer zu füllen, das mit GND verbunden ist.
E-Bus-Routing bei 12-mm-Modulen

E-Bus-Routing bei 24-mm-Modulen (z. B EJ7342)
24-mm-Module bei denen das E-Bus-Signal entweder zur rechten oder linken Seite verbunden werden muss (z. B. EJ7342), sollen wie in folgender Abb. dargestellt geroutet werden.
Im Bereich der Modulstecker können die Leiterbahnbreite und der Abstand zwischen den Leiterbahnen, wenn nötig, reduziert werden (s. folgende Abb. (A)).
Wenn die Option Unused Pad Suppression von der Design-Software zur Verfügung gestellt wird, kann diese helfen, mehr Routing-Fläche zwischen den Steckkontakten zu generieren.

Schirm Masse-Routing
Die Schirm Masse-Pins können auf der obersten Leiterplattenebene geroutet werden (s. Abb. Top Layer).
Achten Sie auf einen ordnungsgemäßen Anschluss des SGND-Signals zur Montageplatte und zum Schaltschrank!
Weiterführende Informationen