Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EJ7411 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
|
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01 |
Index 100B Bootloader version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100B:0 | Bootloader version | Bootloader Version | STRING | RO |
|
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x1CF32852 (485697618dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sondergerätenummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 |
| STRING | RO |
|
Index 10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x37 (55dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
10F3:37 | Diagnosis Message 050 | Nachricht 50 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | Zeitstempel | UINT64 | RO |
|
Index 1600 DRV RxPDO-Map Controlword
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600:0 | DRV RxPDO-Map Controlword | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x01 (Controlword)) | UINT32 | RO | 0x7010:01, 16 |
Index 1601 DRV RxPDO-Map Target velocity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1601:0 | DRV RxPDO-Map Target velocity | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x06 (Target velocity)) | UINT32 | RO | 0x7010:06, 32 |
Index 1602 DRV RxPDO-Map Target torque
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1602:0 | DRV RxPDO-Map Target torque | PDO Mapping RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1602:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x09 (Target torque)) | UINT32 | RO | 0x7010:09, 16 |
Index 1603 DRV RxPDO-Map Commutation angle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1603:0 | DRV RxPDO-Map Commutation angle | PDO Mapping RxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1603:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0E (Commutation angle)) | UINT32 | RO | 0x7010:0E, 16 |
Index 1604 DRV RxPDO-Map Torque limitation
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1604:0 | DRV RxPDO-Map Torque limitation | PDO Mapping RxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1604:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0B (Torque limitation)) | UINT32 | RO | 0x7010:0B, 16 |
Index 1606 DRV RxPDO-Map Target position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1606:0 | DRV RxPDO-Map Target position | PDO Mapping RxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1606:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x05 (Target position)) | UINT32 | RO | 0x7010:05, 32 |
Index 1607 FB RxPDO-Map Touch probe control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1607:0 | FB RxPDO-Map Touch probe control | PDO Mapping RxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
1607:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x01 (TP1 Enable)) | UINT32 | RO | 0x7001:01, 1 |
1607:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x02 (TP1 Continous)) | UINT32 | RO | 0x7001:02, 1 |
1607:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x03 (TP1 Trigger mode)) | UINT32 | RO | 0x7001:03, 2 |
1607:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x05 (TP1 Enable pos edge)) | UINT32 | RO | 0x7001:05, 1 |
1607:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x06 (TP1 Enable neg edge)) | UINT32 | RO | 0x7001:06, 1 |
1607:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1607:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x09 (TP2 Enable)) | UINT32 | RO | 0x7001:09, 1 |
1607:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0A (TP2 Continous)) | UINT32 | RO | 0x7001:0A, 1 |
1607:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0B (TP2 Trigger mode)) | UINT32 | RO | 0x7001:0B, 2 |
1607:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0D (TP2 Enable pos edge)) | UINT32 | RO | 0x7001:0D, 1 |
1607:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0E (TP2 Enable neg edge)) | UINT32 | RO | 0x7001:0E, 1 |
1607:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
Index 1640 DMC RxPDO-Map Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1640:0 | DMC RxPDO-Map Outputs | DMC RxPDO-Map Outputs | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
1640:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1640:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x02 (DMC_FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge)) | UINT32 | RO | 0x7040:02, 1 |
1640:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x03 (DMC_FeedbackControl__Set counter)) | UINT32 | RO | 0x7040:03, 1 |
1640:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x04 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge)) | UINT32 | RO | 0x7040:04, 1 |
1640:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (12 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 12 |
1640:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x11 (DMC__DriveControl__Enable)) | UINT32 | RO | 0x7040:11, 1 |
1640:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x12 (DMC__DriveControl__Reset)) | UINT32 | RO | 0x7040:12, 1 |
1640:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
1640:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x21 (DMC__PositioningControl__Execute)) | UINT32 | RO | 0x7040:21, 1 |
1640:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x22 (DMC__PositioningControl__Emergency stop)) | UINT32 | RO | 0x7040:22, 1 |
1640:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
1640:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x31 (DMC__Set counter value)) | UINT32 | RO | 0x7040:31, 64 |
1640:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x32 (DMC__Target position)) | UINT32 | RO | 0x7040:32, 64 |
1640:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x33 (DMC__Target velocity)) | UINT32 | RO | 0x7040:33, 16 |
1640:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x34 (DMC__Start type)) | UINT32 | RO | 0x7040:34, 16 |
1640:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x35 (DMC__Target acceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:35, 16 |
1640:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x36 (DMC__Target deceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:36, 16 |
1640:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (80 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 80 |
Index 1641 DMC RxPDO-Map Outputs 32 Bit
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1641:0 | DMC RxPDO-Map Outputs 32 Bit | PDO Mapping RxPDO 66 | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
1641:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1641:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x02 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge)) | UINT32 | RO | 0x7040:02, 1 |
1641:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x03 (DMC__FeedbackControl__Set counter)) | UINT32 | RO | 0x7040:03, 1 |
1641:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x04 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge)) | UINT32 | RO | 0x7040:04, 1 |
1641:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (12 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 12 |
1641:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x11 (DMC__DriveControl__Enable)) | UINT32 | RO | 0x7040:11, 1 |
1641:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x12 (DMC__DriveControl__Reset)) | UINT32 | RO | 0x7040:12, 1 |
1641:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
1641:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x21 (DMC__PositioningControl__Execute)) | UINT32 | RO | 0x7040:21, 1 |
1641:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x22 (DMC__PositioningControl__Emergency stop)) | UINT32 | RO | 0x7040:22, 1 |
1641:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
1641:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x31 (DMC__Set counter value)) | UINT32 | RO | 0x7040:31, 32 |
1641:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1641:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x32 (DMC__Target position)) | UINT32 | RO | 0x7040:32, 32 |
1641:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1641:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x33 (DMC__Target velocity)) | UINT32 | RO | 0x7040:33, 16 |
1641:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x34 (DMC__Start type)) | UINT32 | RO | 0x7040:34, 16 |
1641:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x35 (DMC__Target acceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:35, 16 |
1641:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x36 (DMC__Target deceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:36, 16 |
1641:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (80 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 80 |
Index 1A00 FB TxPDO-Map Position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | FB TxPDO-Map Position | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs), entry 0x11 (Position)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 32 |
Index 1A01 DRV TxPDO-Map Statusword
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | DRV TxPDO-Map Statusword | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x01 (Statusword)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 16 |
Index 1A02 DRV TxPDO-Map Velocity actual value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | DRV TxPDO-Map Velocity actual value | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x07 (Velocity actual value)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 32 |
Index 1A03 DRV TxPDO-Map Torque actual value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | DRV TxPDO-Map Torque actual value | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x08 (Torque actual value)) | UINT32 | RO | 0x6010:08, 16 |
Index 1A04 DRV TxPDO-Map Info data 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | DRV TxPDO-Map Info data 1 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x12 (Info data 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:12, 16 |
Index 1A05 DRV TxPDO-Map Info data 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A05:0 | DRV TxPDO-Map Info data 2 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x13 (Info data 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:13, 16 |
Index 1A06 DRV TxPDO-Map Following error actual value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | DRV TxPDO-Map Following error actual value | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x06 (Following error actual value)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 32 |
Index 1A07 FB TxPDO-Map Touch probe status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A07:0 | FB TxPDO-Map Touch probe status | PDO Mapping TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x01 (TP1 Enable)) | UINT32 | RO | 0x6001:01, 1 |
1A07:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x02 (TP1 pos. value stored)) | UINT32 | RO | 0x6001:02, 1 |
1A07:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x03 (TP1 Neg. value stored)) | UINT32 | RO | 0x6001:03, 1 |
1A07:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A07:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x08 (TP1 Input)) | UINT32 | RO | 0x6001:08, 1 |
1A07:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x09 (TP2 Enable)) | UINT32 | RO | 0x6001:09, 1 |
1A07:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x0A (TP2 pos value stored)) | UINT32 | RO | 0x6001:0A, 1 |
1A07:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x0B (TP2 neg value stored)) | UINT32 | RO | 0x6001:0B, 1 |
1A07:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A07:0A | SubIndex 009 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x10 (TP2 Input)) | UINT32 | RO | 0x6001:10, 1 |
Index 1A08 FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A08:0 | FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position | PDO Mapping TxPDO 9 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A08:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FP Touch probe inputs), entry 0x11 (TP1 Pos position)) | UINT32 | RO | 0x6001:11, 32 |
Index 1A09 FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A09:0 | FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position | PDO Mapping TxPDO 10 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A09:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x12 (TP1 Neg position)) | UINT32 | RO | 0x6001:12, 32 |
Index 1A0A FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0A:0 | FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position | PDO Mapping TxPDO 11 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A0A:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x13 (TP2 Pos position)) | UINT32 | RO | 0x6001:13, 32 |
Index 1A0B FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0B:0 | FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position | PDO Mapping TxPDO 12 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A0B:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x14 (TP2 neg position)) | UINT32 | RO | 0x6001:14, 32 |
Index 1A0D DRV TxPDO-Map Info data 3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0D:0 | DRV TxPDO-Map Info data 3 | PDO Mapping TxPDO 13 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A0D:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x14 (Info data 3)) | UINT32 | RO | 0x6010:14, 16 |
Index 1A0E FB TxPDO-Map Enc Position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0E:0 | FB TxPDO-Map Enc Position | PDO Mapping TxPDO 14 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A0E:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs), entry 0x12 (Enc Position)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 32 |
Index 1A10 DI TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A10:0 | DI TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 13 | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
1A10:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x01 (Input 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A10:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x02 (Input 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A10:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A10:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x05 (Encoder A)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 1 |
1A10:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x06 (Encoder B)) | UINT32 | RO | 0x6020:06, 1 |
1A10:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x06 (Encoder C)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A10:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A10:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x09 (Hall A)) | UINT32 | RO | 0x6020:09, 1 |
1A10:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x0A (Hall B)) | UINT32 | RO | 0x6020:0A, 1 |
1A10:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x0B (Hall C)) | UINT32 | RO | 0x6020:0B, 1 |
1A10:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A10:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DI Inputs), entry 0x0D (Level of ENA input)) | UINT32 | RO | 0x6020:0D, 1 |
1A10:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
Index 1A40 DMC TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A40:0 | DMC TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 65 | UINT8 | RO | 0x26 (38dez) |
1A40:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A40:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x02 (DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid)) | UINT32 | RO | 0x6040:02, 1 |
1A40:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x03 (DMC__FeedbackStatus__Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6040:03, 1 |
1A40:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (9 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 9 |
1A40:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x0D (DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch)) | UINT32 | RO | 0x6040:0D, 1 |
1A40:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
1A40:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x11 (DMC__DriveStatus__Ready to enable)) | UINT32 | RO | 0x6040:11, 1 |
1A40:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x12 (DMC__DriveStatus__Ready)) | UINT32 | RO | 0x6040:12, 1 |
1A40:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x13 (DMC__DriveStatus__Warning)) | UINT32 | RO | 0x6040:13, 1 |
1A40:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x14 (DMC__DriveStatus__Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:14, 1 |
1A40:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x15 (DMC__DriveStatus__Moving positive)) | UINT32 | RO | 0x6040:15, 1 |
1A40:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x16 (DMC__DriveStatus__Moving negative)) | UINT32 | RO | 0x6040:16, 1 |
1A40:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A40:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x1C (DMC__DriveStatus__Digital input 1)) | UINT32 | RO | 0x6040:1C, 1 |
1A40:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry | UINT32 | RO | 0x6040:1D, 1 |
1A40:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
1A40:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x21 (DMC__PositioningStatus__Busy)) | UINT32 | RO | 0x6040:21, 1 |
1A40:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x22 (DMC__PositioningStatus__In-Target)) | UINT32 | RO | 0x6040:22, 1 |
1A40:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x23 (DMC__PositioningStatus__Warning)) | UINT32 | RO | 0x6040:23, 1 |
1A40:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x24 (DMC__PositioningStatus__Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:24, 1 |
1A40:15 | SubIndex 021 | 21. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x25 (DMC__PositioningStatus__Calibrated)) | UINT32 | RO | 0x6040:25, 1 |
1A40:16 | SubIndex 022 | 22. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x26 (DMC__PositioningStatus__Accelerate)) | UINT32 | RO | 0x6040:26, 1 |
1A40:17 | SubIndex 023 | 23. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x27 (DMC__PositioningStatus__Decelerate)) | UINT32 | RO | 0x6040:27, 1 |
1A40:18 | SubIndex 024 | 24. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x28 (DMC__PositioningStatus__Ready to execute)) | UINT32 | RO | 0x6040:28, 1 |
1A40:19 | SubIndex 025 | 25. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A40:1A | SubIndex 026 | 26. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x31 (DMC__Set position)) | UINT32 | RO | 0x6040:31, 64 |
1A40:1B | SubIndex 027 | 27. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x32 (DMC__Set velocity)) | UINT32 | RO | 0x6040:32, 16 |
1A40:1C | SubIndex 028 | 28. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x33 (DMC__Actual drive time)) | UINT32 | RO | 0x6040:33, 32 |
1A40:1D | SubIndex 029 | 29. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x34 (DMC__Actual position lag)) | UINT32 | RO | 0x6040:34, 64 |
1A40:1E | SubIndex 030 | 30. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x35 (DMC__Actual velocity)) | UINT32 | RO | 0x6040:35, 16 |
1A40:1F | SubIndex 031 | 31. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x36 (DMC__Actual position)) | UINT32 | RO | 0x6040:36, 64 |
1A40:20 | SubIndex 032 | 32. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x37 (DMC__Error id)) | UINT32 | RO | 0x6040:37, 32 |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A40:21 | SubIndex 033 | 33. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x38 (DMC__Input cycle counter)) | UINT32 | RO | 0x6040:38, 8 |
1A40:22 | SubIndex 034 | 34. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x39 (DMC__Channel id)) | UINT32 | RO | 0x6040:39, 8 |
1A40:23 | SubIndex 035 | 35. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x3A (DMC__Latch value)) | UINT32 | RO | 0x6040:3A, 64 |
1A40:24 | SubIndex 036 | 36. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x3B (DMC__Cyclic info data 1)) | UINT32 | RO | 0x6040:3B, 16 |
1A40:25 | SubIndex 037 | 37. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x3C (DMC__Cyclic info data 2)) | UINT32 | RO | 0x6040:3C, 16 |
1A40:26 | SubIndex 038 | 38. PDO Mapping entry (64 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 64 |
Index 1A41 DMC TxPDO-Map Inputs 32 Bit
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1A41:0 | DMC TxPDO-Map Inputs 32 Bit | PDO Mapping TxPDO 66 | UINT8 | RO | 0x2A (42dez) | |
1A41:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 | |
1A41:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x02 (DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid)) | UINT32 | RO | 0x6040:02, 1 | |
1A41:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x03 (DMC__FeedbackStatus__Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6040:03, 1 | |
1A41:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (9 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 9 | |
1A41:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x0D (DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch)) | UINT32 | RO | 0x6040:0D, 1 | |
1A41:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 | |
1A41:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x11 (DMC__DriveStatus__Ready to enable)) | UINT32 | RO | 0x6040:11, 1 | |
1A41:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x12 (DMC__DriveStatus__Ready)) | UINT32 | RO | 0x6040:12, 1 | |
1A41:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x13 (DMC__DriveStatus__Warning)) | UINT32 | RO | 0x6040:13, 1 | |
1A41:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x14 (DMC__DriveStatus__Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:14, 1 | |
1A41:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x15 (DMC__DriveStatus__Moving positive)) | UINT32 | RO | 0x6040:15, 1 | |
1A41:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x16 (DMC__DriveStatus__Moving negative)) | UINT32 | RO | 0x6040:16, 1 | |
1A41:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 | |
1A41:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x1C (DMC__DriveStatus__Digital input 1)) | UINT32 | RO | 0x6040:1C, 1 | |
1A41:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x1D (DMC__DriveStatus__Digital input 2)) | UINT32 | RO | 0x6040:1D, 1 | |
1A41:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 | |
1A41:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x21 (DMC__PositioningStatus__Busy)) | UINT32 | RO | 0x6040:21, 1 | |
1A41:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x22 (DMC__PositioningStatus__In-Target)) | UINT32 | RO | 0x6040:22, 1 | |
1A41:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x23 (DMC__PositioningStatus__Warning)) | UINT32 | RO | 0x6040:23, 1 | |
1A41:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x24 (DMC__PositioningStatus__Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:24, 1 | |
1A41:15 | SubIndex 021 | 21. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x25 (DMC__PositioningStatus__Calibrated)) | UINT32 | RO | 0x6040:25, 1 | |
1A41:16 | SubIndex 022 | 22. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x26 (DMC__PositioningStatus__Accelerate)) | UINT32 | RO | 0x6040:26, 1 | |
1A41:17 | SubIndex 023 | 23. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x27 (DMC__PositioningStatus__Decelerate)) | UINT32 | RO | 0x6040:27, 1 | |
1A41:18 | SubIndex 024 | 24. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x28 (DMC__PositioningStatus__Ready to execute)) | UINT32 | RO | 0x6040:28, 1 | |
1A41:19 | SubIndex 025 | 25. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 | |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A41:1A | SubIndex 026 | 26. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x31 (DMC__Set position)) | UINT32 | RO | 0x6040:31, 32 |
1A41:1B | SubIndex 027 | 27. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A41:1C | SubIndex 028 | 28. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x32 (DMC__Set velocity)) | UINT32 | RO | 0x6040:32, 16 |
1A41:1D | SubIndex 029 | 29. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x33 (DMC__Actual drive time)) | UINT32 | RO | 0x6040:33, 32 |
1A41:1E | SubIndex 030 | 30. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x34 (DMC__Actual position lag)) | UINT32 | RO | 0x6040:34, 32 |
1A41:1F | SubIndex 031 | 31. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A41:20 | SubIndex 032 | 32. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x35 (DMC__Actual velocity)) | UINT32 | RO | 0x6040:35, 16 |
1A41:21 | SubIndex 033 | 33. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x36 (DMC__Actual position)) | UINT32 | RO | 0x6040:36, 32 |
1A41:22 | SubIndex 034 | 34. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A41:23 | SubIndex 035 | 35. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x37 (DMC__Error id)) | UINT32 | RO | 0x6040:37, 32 |
1A41:24 | SubIndex 036 | 36. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x38 (DMC__Input cycle counter)) | UINT32 | RO | 0x6040:38, 8 |
1A41:25 | SubIndex 037 | 37. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x39 (DMC__Channel id)) | UINT32 | RO | 0x6040:39, 8 |
1A41:26 | SubIndex 038 | 38. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x3A (DMC__Latch value)) | UINT32 | RO | 0x6040:3A, 32 |
1A41:27 | SubIndex 039 | 39. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A41:28 | SubIndex 040 | 40. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x3B (DMC__Cyclic info data 1)) | UINT32 | RO | 0x6040:3B, 16 |
1A41:29 | SubIndex 041 | 41. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DMC Inputs), entry 0x3C (DMC__Cyclic info data 2)) | UINT32 | RO | 0x6040:3C, 16 |
1A41:2A | SubIndex 042 | 42. PDO Mapping entry (64 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 64 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1606 (5638dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A06 (6662dez) |
Index 1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time | Minimale Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time | Min. Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0005 (5dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Profilnummer Encoder Profile DS402 / MDP 513 | UINT32 | RW | 0x00000201 (513dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | Profilnummer Encoder Profile DS402 / MDP 742 | UINT32 | RW | 0x000002E6 (742dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) |
F010:04 | SubIndex 004 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:05 | SubIndex 005 | Profilnummer Fahrwegsteuerung | UINT32 | RW | 0x000002EE (750dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Download Revision | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Revisionsnummer des Moduls Relevant als Startup-Listeneintrag für Kompatibilität | UINT32 | RW | 0x0000000 (0dez) |
Index F083 BTN
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F083:0 | Download revision | Beckhoff Taceability Number | STRING | RO |
|