Informations-/Diagnostikdaten
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x37 (55dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
10F3:37 | Diagnosis Message 050 | Nachricht 50 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | Zeitstempel | UINT64 | RO |
|
Index 9008 FB OCT Info data
(diese Daten werden immer automatisch aus dem elektronischen Typenschild des Motors eingelesen und dienen rein informativen Zwecken)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9008:0 | FB OCT Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
9008:11 | Encoder Type | Feedbacktyp | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9008:12 | Resolution | Auflösung des Feedbacks | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9008:13 | Range | Arbeitsbereich des Feedbacks. Beim Verlassen dieses Bereichs gibt es einen Überlauf der Position. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9008:14 | Type Code Name | Name des Feedbacks | STRING | RO |
|
9008:15 | Serial No | Seriennummer des Feedbacks | STRING | RO |
|
9008:16 | Firmware Revision No | Revision der Firmware | STRING | RO |
|
9008:17 | Firmware Date | Datum der Firmware | STRING | RO |
|
9008:18 | EEPROM Size | EEPROM Größe | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9008:19 | Temperature | Temperatur | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9008:1A | LED Current | Strom der Feedback-LED | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9008:1B | Supply voltage | Versorgungsspannung des Feedbacks | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9008:1C | Life- time | Betriebsstundenzähler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9008:1D | Received Signal Strength Indicator | Empfangssignalstärke an der Klemme | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9008:1E | Slave Received Signal Strength Indicator | Empfangssignalstärke am Geber | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9008:1F | Line delay | Laufzeit des Signals im Kabel | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9008:20 | Encoder position offset | Im Motor-Feedback abgespeicherter Positionsoffset | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9009 FB OCT Nameplate
Die in diesem Index beschriebenen Parameter werden immer aus dem elektronischen Typenschild des angeschlossenen Motors gelesen. Aus diesen Parametern ergeben sich die in diesem Kapitel mit Sternchen (*) markierten Parameter automatisch, wenn das Automatische Scannen des elektronischen Typenschild eingeschaltet ist (Index 0x8008).
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9009:0 | FB OCT Nameplate | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x24 (36dez) |
9009:01 | Motor vendor | Motorhersteller | STRING | RO |
|
9009:02 | Electric motor type | Motortyp | STRING | RO |
|
9009:03 | Serial No | Seriennummer | STRING | RO |
|
9009:04 | Order code | Bestellnummer | STRING | RO |
|
9009:05 | Motor construction | Art des Motors | STRING | RO |
|
9009:06 | Pole pairs | Polpaarzahl | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:07 | Standstill current (rms) | Effektiver Haltestrom | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:08 | Rated current (rms) | Effektiver Nennstrom | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:09 | Peak current (rms) | Effektiver Spitzenstrom | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:0A | Nominal voltage (rms) | Effektive Nennspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:0B | Max voltage (rms) | Maximale Spannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:0C | Max winding du/dt | Maximal zulässige Spannungsanstieg an der Spule | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:0D | Max torque | Maximales Drehmoment | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:0E | Torque constant | Drehmoment-Konstante | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:0F | EMK (rms) | Gegenspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:10 | Winding resistance Ph-Ph 20°C | Spulenwiderstand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:11 | Ld Ph-Ph | Induktivität in Flussrichtung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:12 | Lq Ph-Ph | Induktivität in momentbildene Richtung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:13 | Max speed | Maximale Geschwindigkeit | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:14 | Moment of inertia | Massenträgheitsmoment | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:15 | T motor warn limit | Warnungsschwelle Motortemperatur | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:16 | T motor shut down | Fehlerschwelle Motortemperatur | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:17 | Time constant i2t | Zeitkonstante I2T-Modell | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:18 | Motor thermal constant | Thermische Zeitkonstante des Motors | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:1B | Brake type | Typ der Bremse
| STRING | RO |
|
9009:1C | Min brake voltage | Minimale Bremsspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:1D | Max brake voltage | Maximale Bremsspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:1E | Min brake monitor current | Minimaler Strom für die Überwachung der Bremse | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9009:1F | Brake holding torque | Haltemoment der Bremse | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:20 | Brake T on | Zeit bis die Bremse anzieht | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:21 | Brake T off | Zeit bis die Bremse löst | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:22 | Brake reduced holding voltage | Reduzierte Spannung der Bremse | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9009:23 | Brake time to red. holding volt. | Zeit ab der die Bremse mit reduzierter Spannung hält | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9009:24 | Motor temp sensor connection | Anschluss des Temperatursensors | STRING | RO |
|
Index 9010 DRV Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9010:0 | DRV Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
9010:11 | Amplifier temperature | Modulinnentemperatur | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:12 | DC link voltage | Zwischenkreisspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:13 | Supported drive modes | Informationen der unterstützten Drive Modi. (DS402: Objekt 0x6502) Bit 0: PP | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:14 | Velocity encoder resolution | Anzeige der konfigurierten Encoder-Inkremente/s und Motorumdrehungen/s. Die "Velocity Encoder Resolution" wird nach folgender Formel berechnet: Velocity Encoder Resolution = | UINT32 | RO | 0x00041893 (268435dez) |
9010:15 | Position encoder resolution increments | Feedback Inkremente pro Motorumdrehung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:16 | Position encoder resolution revolutions | Motorumdrehungen Position encoder resolution = encoder increments (Index 9010:15) / motor revolutions (Index 9010:16) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:17 | Cogging compensation supported | Die Abgleichdaten für die Cogging-Kompensation stehen im elektronischen Typenschild des Motors zur Verfügung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 9018 DRV Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9018:0 | DRV Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
9018:11 | Auxiliary voltage (10 V) | Hilfsspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A010 DRV Amplifier Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A010:0 | DRV Amplifier Diag data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A010:11 | Amplifier I2T temperature | I2T-Modell-Auslastung | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A011 DRV Motor Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A011:0 | DRV Motor Diag data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
A011:11 | Motor I2T temperature | I2T-Modell-Auslastung | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
A011:13 | Motor temperature | Temperatur-Auslastung | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index B001 FB OCT Memory interface
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
B001:0 | FB OCT Memory interface | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
B001:01 | cmd | 3dez: Enc Write | INT16 | RW | 0x0007 (7dez) |
B001:02 | Len |
| INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
B001:03 | Adr |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
B001:04 | Offset |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
B001:05 | Ctrl/Status | 0dez: Init (Default) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
B001:06 | Data |
| OCTET-STRING[32] | RW | 0x00000000 (0dez) |