Technische Daten
Technische Daten | EJ7211-0010 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 Servomotor, absolutes Feedback, Motorbremse, 2 digitale Eingänge |
Anschlusstechnik | Motordirektanschluss |
Lastart | Permanenterregte Synchronmotoren |
Zwischenkreisversorgungsspannung | 8 ... 48 VDC |
Ausgangsstrom IN | 4,5 A (effektiv) / 6,3 A (Spitzenwert) |
Spitzenstrom IN | 9 A (effektiv) / 12.6 A (Spitzenwert) für 1 Sekunde |
Frequenzbereich | 0 Hz ... 599 Hz |
PWM-Taktfrequenz | 16 kHz |
Stromreglerfrequenz | doppelte PWM Schaltfrequenz |
Drehzahlreglerfrequenz | 16 kHz |
Ausgangsspannung Motorhaltebremse | 24 VDC |
Max. Ausgangsstrom Motorhaltebremse | max. 0,5 A |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 130 mA |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 24 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 50 g |
Montage | Auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 8 | |
Farbkodierung | orange |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC, UL (s. Hinweis) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
UL-Hinweis - Compact Motion
![]() | Hinweis zu Compact Motion-Modulen
|