Status-Wort und Control-Wort
Status-Wort
Das Status-Wort (SW) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird vom Modul zur Steuerung übertragen.
Bit | SW.15 | SW.14 | SW.13 | SW.12 | SW.11 | SW.10 | SW.9 | SW.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Azyklischer Betrieb, 4 Bit Counter inkrementiert bei jedem erfolgreichen Speichern | - | Old Novram object restored | Novram initialized | Novram objects locked | |||
Bit | SW.7 | SW.6 | SW.5 | SW.4 | SW.3 | SW.2 | SW.1 | SW.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | - | - | - | - | No data written | - | - | Zyklischer Betrieb mit Handshake, "Data written" |
Die Bedeutung des Status-Worts wird im TwinCAT System Manager im Feld „Comment“ des Reiters „Variable“ angezeigt (s. folgende Abbildung).
Abb.26: Status-Wort Anzeige im TwinCAT System ManagerIndex 0xF100:01 | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
0x0001 | Data stored | Es wurden Daten gespeichert |
0x0008 | MASK_NO_DATA_WRITTEN | Es wurden keine Daten gespeichert (Prozessdatenlänge ist null) |
0x0100 | Novram objects locked | Die Struktur in 0x2F00 wurde gegen Veränderungen gesperrt (s. Kapitel azyklische Struktur gegen Veränderungen schützen) |
0x0200 | Novram initialized | NOVRAM wurde beim Start neuinitialisiert „Herstellerkonfiguration aktiv (einmalig nach 1. Bootvorgang“ |
0x0400 | Old Novram object restored | NOVRAM wurde beim Start initialisiert mit Werten aus einem Puffer (wenn das Modul während des Speicherns ausgeschaltet wurde). |
Control-Wort
Das Control-Wort (CW) befindet sich im Ausgangsprozessabbild und wird von der Steuerung zum Modul übertragen.
Bit | CW.15 | CW.14 | CW.13 | CW.12 | CW.11 | CW.10 | CW.9 | CW.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bit | CW.7 | CW.6 | CW.5 | CW.4 | CW.3 | CW.2 | CW.1 | CW.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | - | - | - | - | - | Unlock Novram objects | Lock Novram objects | Zyklischer Betrieb mit Handshake, "Start Writing" |
Die Bedeutung des Control-Worts wird im TwinCAT System Manager im Feld „Comment“ des Reiters „Variable“ angezeigt (s. folgende Abbildung).
Abb.27: Control-Wort Anzeige im TwinCAT System ManagerIndex 0xF200:01 | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
0x0001 | Store data | Daten werden gespeichert |
0x0002 | Lock Novram objects | Die Struktur in 0x2F00 wird vor Veränderungen geschützt. |
0x0004 | Unlock Novram objects | Der Schutz vor Veränderungen der Struktur in 0x2F00 wird aufgehoben. |